Capteur barrage (281009)

Capteur barrage 281009
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 281009

Marque: PEPPERL+FUCHS

Prix: 113.34

Délai de livraison: 16 jours


Données techniques:

Type à voyant de détection: -

Couleur du voyant de détection: Rouge

Largeur maximale de tête W: 13.9 mm

Hauteur maximale de tête H: 33.8 mm

Longueur maximale de tête L: 18.3 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

281009

Référence pièce
281009
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à voyant de détection Couleur du voyant de détection Largeur maximale de tête W
(mm)
Hauteur maximale de tête H
(mm)
Longueur maximale de tête L
(mm)
Type de tension Matériau du boîtier Type de connexion électrique Type de sortie de commutation Type de construction du boîtier Classe de protection laser Type de lumière Contenu de la livraison du système monodirectionnel Longueur d’onde du capteur
(nm)
Matériau de la surface optique Capteur de diamètre
(mm)
Distance de commutation maximale
(mm)
Description

113.34 €

1 Disponible 16 jours -Rouge13.933.818.3DCPlastiqueCâblePNP/NPNParallélépipédique-Lumière rouge sans polaritéEmetteur et récepteur-Plastique-15000OBE12M-R101-S2EP-IO

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Capteur barrage, le numéro d'article est le suivant: 281009.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 281009.

Variantes de ce produit

Référence pièce
087793
088805
088806
281010
284456
291119
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à voyant de détection Couleur du voyant de détection Largeur maximale de tête W
(mm)
Hauteur maximale de tête H
(mm)
Longueur maximale de tête L
(mm)
Type de tension Matériau du boîtier Type de connexion électrique Type de sortie de commutation Type de construction du boîtier Classe de protection laser Type de lumière Contenu de la livraison du système monodirectionnel Longueur d’onde du capteur
(nm)
Matériau de la surface optique Capteur de diamètre
(mm)
Distance de commutation maximale
(mm)
Description

136.08 €

1 12 jours -Rayon infrarouge--60DCMétalliqueConnecteur M12PNPCylindre fileté-Lumière infrarougeEmetteur et récepteur-Plastique1810000OBE10M-18GM60-SE5-V1

404.34 €

1 Disponible 30 jours -Rayon infrarouge256475DCPlastiqueConnexion à visPNPParallélépipédique-Lumière infrarougeEmetteur et récepteur-Plastique-25000LD39/LV39/32/40a/82a/116

415.09 €

1 Disponible 16 jours -Rayon infrarouge256475AC/DCPlastiqueConnexion à visContact relaisParallélépipédique-Lumière infrarougeEmetteur et récepteur-Plastique-25000LA39/LK39/31/40a/116

113.34 €

1 Disponible 16 jours -Rouge18.313.933.8DCPlastiqueConnecteur M8PNP/NPNParallélépipédique-Lumière rouge sans polaritéEmetteur et récepteur-Plastique-15000OBE12M-R101-S2EP-IO-V31

113.34 €

1 Disponible 16 jours -Rouge1543.926.7DCPlastiqueConnecteur M8PNP/NPNParallélépipédique-Lumière rouge sans polaritéEmetteur et récepteur-Plastique-12500OBE10M-R103-S2EP-IO-V31

113.34 €

1 Disponible 16 jours -Rayon infrarouge113621.5DCPlastiqueConnecteur M8PNP/NPNParallélépipédique-Lumière infrarougeEmetteur et récepteur850Plastique-25000OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-IR

Assistance technique