Paliers appliques (FYJ510)

Paliers appliques FYJ510

Détails du produit:

Référence fabricant: FYJ510

Marque: SKF

Prix: 36.33

Délai de livraison: 17 jours


Données techniques:

Largeur L: 40 mm

EAN: 7316570076813

Forme: Carrée

Matériau: Fonte

Nombre de trous: 4


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FYJ510

Référence pièce
FYJ510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur L
(mm)
EAN Forme Matériau Nombre de trous Diamètre extérieur
(mm)
Poids
(g)

36.33 €

1 17 jours 407316570076813CarréeFonte41431800.0

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Paliers appliques, le numéro d'article est le suivant: FYJ510.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FYJ510.

Variantes de ce produit

Référence pièce
FYC513
FYJ504
FYJ505
FYJ511
FYJ516
FYK504
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Largeur L
(mm)
EAN Forme Matériau Nombre de trous Diamètre extérieur
(mm)
Poids
(g)

77.93 €

1 17 jours 507316570293043RondeFonte42054005.0

12.35 €

1 17 jours 25.57316570980868CarréeFonte486387.0

14.37 €

1 17 jours 277316570186000CarréeFonte495535.0

48.55 €

1 17 jours 437316570053425CarréeFonte41621960.0

137.73 €

1 17 jours 55.57316570141733CarréeFonte42084500.0

9.97 €

1 17 jours 307316570890440CarréeComposite486118.0

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique