Roulements à billes à auto-alignement série TN9

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
108 TN9
11204 TN9
11205 TN9
11206 TN9
11208 TN9
11210 TN9
11212 TN9
126 TN9
129 TN9
135 TN9
2304 TN9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

23.65 €

1 17 jours 731657001725012.0

78.33 €

1 17 jours 7316571228259180.0

172.47 €

1 17 jours 7316571228228220.0

69.63 €

1 17 jours 7316571228235350.0

101.78 €

1 17 jours 7316571228266691.0

112.02 €

1 4 jours 7316571228280844.0

206.95 €

1 17 jours 73165712295601450.0

22.23 €

1 17 jours 73165700175029.0

25.08 €

1 17 jours 731657775291822.0

22.88 €

1 17 jours 73165709769609.0

47.52 €

1 4 jours -220.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Étanchéité Roulement fermé Plage de température -30 à +120 degrés

Assistance technique