Roulements à billes à contact angulaire série BECBY

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7204 BECBY
7205 BECBY
7207 BECBY
7209 BECBY
7210 BECBY
7211 BECBY
7212 BECBY
7213 BECBY
7215 BECBY
7216 BECBY
7217 BECBY
7219 BECBY
7220 BECBY
7222 BECBY
7307 BECBY
7308 BECBY
7309 BECBY
7311 BECBY
7312 BECBY
7316 BECBY
7318 BECBY
7319 BECBY
7320 BECBY
7322 BECBY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Plage de température Poids
(g)

56.05 €

1 17 jours 7316577611949-20 à +150 degrés106.0

71.18 €

1 17 jours 7316576649776-20 à +150 degrés132.0

90.88 €

1 17 jours 7316576649851-20 à +150 degrés301.0

117.15 €

1 17 jours 7316576649912-20 à +150 degrés434.0

124.28 €

1 17 jours 7316576649950-20 à +150 degrés491.0

140.33 €

1 17 jours 7316576649981-20 à +150 degrés616.0

157.47 €

1 4 jours 7316576650017-20 à +150 degrés816.0

184.53 €

1 4 jours 7316576650031-20 à +150 degrés1008.0

247.57 €

1 17 jours 7316576650086-20 à +150 degrés1262.0

197.95 €

1 4 jours 7316576650116-20 à +150 degrés1584.0

247.45 €

1 4 jours 7316576650130-20 à +150 degrés1827.0

441.25 €

1 17 jours 7316576650192-20 à +150 degrés2816.0

458.90 €

1 17 jours 7316576650215-20 à +150 degrés4750.0

607.75 €

1 17 jours 7316576650246-20 à +150 degrés4750.0

98.92 €

1 17 jours 7316576650536-20 à +150 degrés468.0

146.32 €

1 17 jours 7316576650574-20 à +150 degrés640.0

145.62 €

1 4 jours 7316576650628-20 à +150 degrés860.0

218.25 €

1 17 jours 7316576650697-20 à +150 degrés1480.0

236.16 €

1 4 jours 7316576650734-20 à +150 degrés1751.0

365.03 €

1 4 jours 7316576650864-20 à +150 degrés3874.0

506.77 €

1 4 jours 7316576650932-20 à +150 degrés5220.0

612.70 €

1 4 jours --20 à +150 degrés6165.0

769.83 €

1 4 jours 7316576650987-20 à +150 degrés7148.0

1,025.12 €

1 4 jours 7316576651021-20 à +200 degrés9687.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Paire de roulements à faible jeu axial en configuration O et X Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés Étanchéité Roulement fermé

Assistance technique