Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
307438 A |
3204 A |
3206 A |
3209 A |
3210 A |
3211 A |
3212 A |
3216 A |
3217 A |
3218 A |
3219 A |
3222 A |
3304 A |
3306 A |
3310 A |
3311 A |
3312 A |
3313 A |
3314 A |
3316 A |
3319 A |
3320 A |
3322 A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.00 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 106 | - | - | -20 à +150 degrés | 765.0 | ||
51.27 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | - | - | 7316571483573 | -20 à +150 degrés | 156.0 | ||
63.52 € | 1 | 12 jours | Grade 6 | - | - | 7316571185491 | -20 à +150 degrés | 293.0 | ||
95.20 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | - | - | 7316571483580 | -20 à +150 degrés | 630.0 | ||
104.43 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | - | - | 7316571483597 | -20 à +150 degrés | 680.0 | ||
98.50 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | 33.3 | 7316571024776 | -20 à +150 degrés | 954.0 | ||
113.03 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | - | 7316570436655 | -20 à +150 degrés | 1279.0 | ||
259.70 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | - | - | 7316570816327 | -20 à +150 degrés | 2350.0 | ||
293.73 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | - | 7316570929034 | -20 à +150 degrés | 3030.0 | ||
349.90 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | 52.4 | 7316570772555 | -20 à +150 degrés | 3730.0 | ||
440.15 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | 55.6 | 7316570877151 | -20 à +150 degrés | 4670.0 | ||
861.80 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | 69.8 | 7316571140179 | -20 à +150 degrés | 7992.0 | ||
70.53 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | - | - | 7316571483610 | -20 à +150 degrés | 221.0 | ||
82.60 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | - | - | 7316571185507 | -20 à +150 degrés | 544.0 | ||
140.67 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | - | 7316570504460 | -20 à +150 degrés | 1716.0 | ||
170.63 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | - | 7316570216561 | -20 à +150 degrés | 2255.0 | ||
197.57 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | 54 | 7316570516821 | -20 à +150 degrés | 2930.0 | ||
280.62 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | 58.7 | 7316571013206 | -20 à +150 degrés | 3435.0 | ||
350.18 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | - | 7316570239379 | -20 à +150 degrés | 4547.0 | ||
511.03 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | 68.3 | 7316570812350 | -20 à +150 degrés | 6096.0 | ||
1,846.07 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | 77.8 | 7316570555370 | -20 à +150 degrés | 9860.0 | ||
1,763.23 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | 82.6 | 7316570524239 | -20 à +150 degrés | 12460.0 | ||
1,919.00 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | 92.1 | 7316570369267 | -20 à +200 degrés | 17520.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Double Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Disposition | Version standard | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Angle de contact | 30 degrés | Étanchéité | Roulement fermé |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
D.I. d(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Plage de température
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles