Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
103.25 € | 1 | 17 jours | 7316577729842 | 975.0 | ||
118.70 € | 1 | 17 jours | 7316577612526 | 1279.0 | ||
138.92 € | 1 | 17 jours | 7316577612564 | 1664.0 | ||
222.77 € | 1 | 17 jours | 7316577664358 | 3111.0 | ||
236.67 € | 1 | 17 jours | 7316577664365 | 3768.0 | ||
266.50 € | 1 | 17 jours | 7316577742285 | 4521.0 | ||
344.32 € | 1 | 17 jours | 7316577742315 | 6202.0 | ||
412.47 € | 1 | 17 jours | 7316577612328 | 7178.0 | ||
482.98 € | 1 | 17 jours | 7316577612205 | 8924.0 | ||
66.02 € | 1 | 12 jours | 7316572093566 | 276.0 | ||
68.53 € | 1 | 12 jours | 7316572101551 | 439.0 | ||
80.85 € | 1 | 12 jours | 7316572048535 | 560.0 | ||
83.43 € | 1 | 12 jours | 7316571905150 | 615.0 | ||
91.82 € | 1 | 12 jours | 7316576652127 | 818.0 | ||
103.83 € | 1 | 12 jours | 7316576652202 | 1137.0 | ||
122.12 € | 1 | 17 jours | 7316571558769 | 1523.0 | ||
139.75 € | 1 | 12 jours | 7316576652356 | 1608.0 | ||
174.02 € | 1 | 12 jours | 7316576652523 | 2098.0 | ||
200.30 € | 1 | 17 jours | 7316571164830 | 2675.0 | ||
232.90 € | 1 | 12 jours | 7316570073430 | 3391.0 | ||
278.42 € | 1 | 17 jours | 7316570611991 | 4136.0 | ||
312.08 € | 1 | 17 jours | 7316571167947 | 4853.0 | ||
383.72 € | 1 | 17 jours | 7316570086010 | 7014.0 | ||
511.55 € | 1 | 17 jours | 7316570617542 | 8922.0 | ||
682.97 € | 1 | 17 jours | 7316577758521 | 11220.0 | ||
106.83 € | 1 | 12 jours | 7316571570518 | 1000.0 | ||
118.80 € | 1 | 17 jours | 7316571580739 | 1379.0 | ||
139.43 € | 1 | 12 jours | 7316571523484 | 1828.0 | ||
163.72 € | 1 | 17 jours | 7316576653629 | 2324.0 | ||
190.00 € | 1 | 17 jours | 7316576653735 | 2910.0 | ||
220.93 € | 1 | 17 jours | 7316576653841 | 3489.0 | ||
253.53 € | 1 | 17 jours | 7316570790306 | 4297.0 | ||
295.80 € | 1 | 17 jours | 7316570856804 | 5242.0 | ||
335.37 € | 1 | 17 jours | 7316576654138 | 6270.0 | ||
430.38 € | 1 | 17 jours | 7316570290394 | 8695.0 | ||
525.48 € | 1 | 17 jours | 7316570033489 | 10040.0 | ||
630.72 € | 1 | 17 jours | 7316570050455 | 12843.0 | ||
843.27 € | 1 | 17 jours | 7316570112689 | 17680.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Joint | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +200°C | Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles