Préhenseurs pneumatiques type ouverture/fermeture parallèle, type large, aseptiques et à faible dégagement de poussière, Série 11-/20-/22-MHL2

Préhenseurs pneumatiques type ouverture/fermeture parallèle, type large, aseptiques et à faible dégagement de poussière, Série 11-/20-/22-MHL2
[Série 11- aseptique]
· Ce produit peut être utilisé en ambiance aseptique.
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.

[Spécifications sans cuivre/fluor Série 20]
· Utilisable dans des environnements où les matériaux à base de cuivre et de fluor doivent être évités
· Les cotes hors-tout sont les mêmes que celles des produits standards

[Série 22- sans cuivre / fluor / silicone + faible dégagement de poussière]
· Ce produit peut être utilisé dans des environnements avec des restrictions sur les matériaux à base de cuivre, de fluor et de silicone
· La structure est la même que celle de la Série aseptique (la graisse et l’emballage sont différents de ceux de la Série aseptique.)

(i)Remarque

  • *Les images de produit représentées sont à caractère d’illustration uniquement. Consulter le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11-MHL2-10D
11-MHL2-16D
11-MHL2-16D1
11-MHL2-16D2
11-MHL2-20D
11-MHL2-20D2
11-MHL2-25D
11-MHL2-25D2
11-MHL2-32D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ouverte L1
(mm)
Dimension fermée L2
(mm)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)
(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)
(N)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Diamètre interne du vérin
(mm)
Course
(mm)
Type de filetage de port

702.85 €

1 23 jours 927214140.15~0.61020Filetage M

744.77 €

1 21 jours 1148445-0.1~ 0.61630Filetage M

841.10 €

1 26 jours 18612645-0.1~ 0.61660Filetage M

864.63 €

1 26 jours 22614645-0.1~ 0.61680Filetage M

754.02 €

1 21 jours 1389874740.1~ 0.62040Filetage M

1,365.89 €

1 26 jours 27817874740.1~ 0.620100Filetage M

1,032.71 €

1 22 jours 1661161311310.1~ 0.62550Filetage M

1,512.71 €

1 26 jours 3362161311310.1~ 0.625120Filetage M

1,261.87 €

1 23 jours 2201502282280.1~ 0.63270Filetage Rc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Mode de préhension Pincement, type parallèle / Ouvert, type parallèle Nombre de doigts 2 pièces
Forme du corps principal Forme carrée (large) Méthode de fonctionnement Double effet Environnement, applications Disponible en environnement de salle blanche
Fonction supplémentaire Non fourni Mécanisme de réglage de la course Non fourni Commutateur auto Sans commutateur auto (aimant intégré)
Nombre de commutateurs Aucun Longueur du fil de sortie Aucun Type Série aseptique

Assistance technique