Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Pression de fonctionnement (MPa) | Matériau de joint | Diamètre du piston (mm) | Force théorique de rétraction sous 6 bars (N) | Force théorique d’extension sous 6 bars (N) | Raccordement pneumatique | Masse en mouvement à 0 mm de course (g) | Poids supplémentaire par course de 10 mm (g) | Poids de base à 0 mm de course (g) | Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm (g) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | Réf. pièce fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.29 € | 1 | 4 jours | Simple effet (rétraction) | 0.25~ 0.8 | TPE-U(PU) | 6 | 9 | 9 | M5 | 3 | 6.3 | 21 | 0.6 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4830946 | |||
53.29 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.18~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | 13 | 17 | M5 | 2.8 | 6.3 | 20.7 | 0.6 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4830900 | |||
- | 65.05 € | 1 | 8 jours | Simple effet (extension) | 0.25~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | - | 13 | M5 | 3 | 6.3 | 21 | 0.6 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4830909 | ||
53.29 € | 1 | 4 jours | Simple effet (rétraction) | 0.25~ 0.8 | TPE-U(PU) | 6 | 9 | 9 | M5 | 3 | 6.3 | 21 | 0.6 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4830947 | |||
- | 65.05 € | 1 | 8 jours | À double effet | 0.18~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | 13 | 17 | M5 | 2.8 | 6.3 | 20.7 | 0.6 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4830901 | ||
- | 65.05 € | 1 | 8 jours | Simple effet (extension) | 0.25~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | - | 13 | M5 | 3 | 6.3 | 21 | 0.6 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4830910 | ||
- | 65.05 € | 1 | 8 jours | Simple effet (rétraction) | 0.25~ 0.8 | TPE-U(PU) | 6 | 9 | 9 | M5 | 3 | 6.3 | 21 | 0.6 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4830948 | ||
53.29 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.18~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | 13 | 17 | M5 | 2.8 | 6.3 | 20.7 | 0.6 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4830902 | |||
53.29 € | 1 | 4 jours | Simple effet (extension) | 0.25~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | - | 13 | M5 | 3 | 6.3 | 21 | 0.6 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4830911 | |||
54.14 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.18~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | 13 | 17 | M5 | 2.8 | 6.3 | 20.7 | 0.6 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4830903 | |||
54.14 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.18~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | 13 | 17 | M5 | 2.8 | 6.3 | 20.7 | 0.6 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4830904 | |||
54.14 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.18~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | 13 | 17 | M5 | 2.8 | 6.3 | 20.7 | 0.6 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4830905 | |||
57.42 € | 1 | 4 jours | Simple effet (rétraction) | 0.2~ 0.8 | TPE-U(PU) | 10 | 31 | 31 | M5 | 7 | 7.5 | 30 | 1 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4832170 | |||
57.42 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.15~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | 40 | 47 | M5 | 6.3 | 7.5 | 30 | 1 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4831868 | |||
57.42 € | 1 | 4 jours | Simple effet (extension) | 0.2~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 10 | - | 38 | M5 | 6.8 | 7.5 | 30.5 | 1 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4832116 | |||
- | 70.08 € | 1 | 8 jours | Simple effet (rétraction) | 0.2~ 0.8 | TPE-U(PU) | 10 | 31 | 31 | M5 | 7 | 7.5 | 30 | 1 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4832171 | ||
57.42 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.15~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 10 | 40 | 47 | M5 | 6.3 | 7.5 | 30 | 1 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4831869 | |||
57.42 € | 1 | 4 jours | Simple effet (extension) | 0.2~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 10 | - | 38 | M5 | 6.8 | 7.5 | 30.5 | 1 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4832117 | |||
57.42 € | 1 | 4 jours | Simple effet (rétraction) | 0.2~ 0.8 | TPE-U(PU) | 10 | 31 | 31 | M5 | 7 | 7.5 | 30 | 1 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4832172 | |||
- | 70.08 € | 1 | 8 jours | À double effet | 0.15~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 10 | 40 | 47 | M5 | 6.3 | 7.5 | 30 | 1 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4831870 | ||
- | 70.08 € | 1 | 8 jours | Simple effet (extension) | 0.2~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 10 | - | 38 | M5 | 6.8 | 7.5 | 30.5 | 1 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4832118 | ||
58.22 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.15~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 10 | 40 | 47 | M5 | 6.3 | 7.5 | 30 | 1 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4831872 | |||
- | 71.07 € | 1 | 8 jours | À double effet | 0.15~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 10 | 40 | 47 | M5 | 6.3 | 7.5 | 30 | 1 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4831873 | ||
58.22 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.15~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 10 | 40 | 47 | M5 | 6.3 | 7.5 | 30 | 1 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4831874 | |||
- | 82.37 € | 1 | 9 jours | Simple effet (rétraction) | 0.2~ 0.8 | TPE-U(PU) | 16 | 93 | 93 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2.3 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4833321 | ||
67.48 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 16 | 104 | 121 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2.3 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4833185 | |||
67.48 € | 1 | 4 jours | Simple effet (extension) | 0.2~ 0.8 | NBR, TPE-U(PU) | 16 | - | 100 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2.3 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4833272 | |||
- | 82.37 € | 1 | 8 jours | Simple effet (rétraction) | 0.2~ 0.8 | TPE-U(PU) | 16 | 93 | 93 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2.3 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4833322 | ||
67.48 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 16 | 104 | 121 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2.3 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4833186 | |||
67.48 € | 1 | 4 jours | Simple effet (extension) | 0.2~ 0.8 | TPE-U(PU) | 16 | - | 100 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2.3 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4833273 | |||
- | 82.37 € | 1 | 8 jours | Simple effet (rétraction) | 0.2~ 0.8 | TPE-U(PU) | 16 | 93 | 93 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2.3 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4833323 | ||
67.48 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 16 | 104 | 121 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2.3 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4833187 | |||
- | 82.37 € | 1 | 8 jours | Simple effet (extension) | 0.2~ 0.8 | TPE-U(PU) | 16 | - | 100 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2.3 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4833274 | ||
68.31 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 16 | 104 | 121 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2.3 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4833188 | |||
- | 83.39 € | 1 | 8 jours | À double effet | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 16 | 104 | 121 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2.3 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4833189 | ||
68.31 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 16 | 104 | 121 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2.3 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4833190 | |||
69.55 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 16 | 104 | 121 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2.3 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4833191 | |||
70.98 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 16 | 104 | 121 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2.3 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4833192 | |||
- | 85.39 € | 1 | 9 jours | Simple effet (rétraction) | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 20 | 130 | 130 | M5 | 34.5 | 22 | 128 | 4 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4840810 | ||
- | 85.39 € | 1 | 8 jours | À double effet | 0.1~ 0.8 | TPE-U(PU) | 20 | 158 | 188 | M5 | 34.5 | 22 | 128 | 4 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4840799 | ||
- | 85.39 € | 1 | 8 jours | Simple effet (extension) | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 20 | - | 160 | M5 | 34.5 | 22 | 117 | 4 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4840807 | ||
- | 85.39 € | 1 | 9 jours | Simple effet (rétraction) | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 20 | 130 | 130 | M5 | 34.5 | 22 | 128 | 4 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4840811 | ||
69.95 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 0.8 | TPE-U(PU) | 20 | 158 | 188 | M5 | 34.5 | 22 | 128 | 4 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4840800 | |||
- | 85.39 € | 1 | 9 jours | Simple effet (extension) | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 20 | - | 160 | M5 | 34.5 | 22 | 117 | 4 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4840808 | ||
69.95 € | 1 | 4 jours | Simple effet (rétraction) | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 20 | 130 | 130 | M5 | 34.5 | 22 | 128 | 4 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4840812 | |||
69.95 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 0.8 | TPE-U(PU) | 20 | 158 | 188 | M5 | 34.5 | 22 | 128 | 4 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4840801 | |||
69.95 € | 1 | 4 jours | Simple effet (extension) | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 20 | - | 160 | M5 | 34.5 | 22 | 117 | 4 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4840809 | |||
- | 86.41 € | 1 | 8 jours | À double effet | 0.1~ 0.8 | TPE-U(PU) | 20 | 158 | 188 | M5 | 34.5 | 22 | 128 | 4 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4840802 | ||
70.80 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 0.8 | TPE-U(PU) | 20 | 158 | 188 | M5 | 34.5 | 22 | 128 | 4 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4840803 | |||
- | 86.41 € | 1 | 3 jours | À double effet | 0.1~ 0.8 | TPE-U(PU) | 20 | 158 | 188 | M5 | 34.5 | 22 | 128 | 4 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4840804 | ||
72.03 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 0.8 | TPE-U(PU) | 20 | 158 | 188 | M5 | 34.5 | 22 | 128 | 4 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4840805 | |||
73.46 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 0.8 | TPE-U(PU) | 20 | 158 | 188 | M5 | 34.5 | 22 | 128 | 4 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4840806 | |||
- | 97.73 € | 1 | 8 jours | Simple effet (rétraction) | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 25 | 221 | 221 | M5 | 58 | 33.5 | 208 | 6.5 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4829866 | ||
- | 97.73 € | 1 | 8 jours | À double effet | 0.1~ 0.8 | TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 58 | 33.5 | 205 | 6.5 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4829570 | ||
- | 97.73 € | 1 | 8 jours | Simple effet (extension) | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 25 | - | 269 | M5 | 58 | 33.5 | 192 | 6.5 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4829799 | ||
- | 97.73 € | 1 | 8 jours | Simple effet (rétraction) | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 25 | 221 | 221 | M5 | 58 | 33.5 | 208 | 6.5 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4829867 | ||
80.06 € | 1 | 4 jours | À double effet | 0.1~ 0.8 | TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 58 | 33.5 | 205 | 6.5 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4829571 | |||
- | 97.73 € | 1 | 8 jours | Simple effet (extension) | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 25 | - | 269 | M5 | 58 | 33.5 | 192 | 6.5 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4829800 | ||
- | 97.73 € | 1 | 8 jours | À double effet | 0.1~ 0.8 | TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 58 | 33.5 | 205 | 6.5 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 4829572 | ||
80.06 € | 1 | 4 jours | Simple effet (extension) | 0.15~ 0.8 | TPE-U(PU) | 25 | - | 269 | M5 | 58 | 33.5 | 192 | 6.5 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 4829801 |
Loading...
Température de fonctionnement(℃) | -10:: 80 | Matériau du boîtier | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé | Matériau du couvercle | Alliage d’aluminium corroyé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la tige du piston | Acier inoxydable fortement allié | Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Matériau de joint
Diamètre du piston(mm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars(N)
Raccordement pneumatique
Masse en mouvement à 0 mm de course(g)
Poids supplémentaire par course de 10 mm(g)
Poids de base à 0 mm de course(g)
Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm(g)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles