Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de bride de réducteur (mm) | Taille de bride de moteur (mm) | Jeu de torsion (degré) | Rapport de vitesse | Vitesse max. de l’actionneur (1/min) | Couple de sortie continu (Nm) | Couple max. de sortie (Nm) | Moment d’inertie, réducteur (kgcm²) | Réf. pièce fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.05 € | 1 | 4 jours | 40 | 40 | 0.25 | 3:1 | 18000 | 11 | 17.6 | 0.031 | 2297684 | |||
458.20 € | 1 | 4 jours | 40 | 42 | 0.25 | 3:1 | 18000 | 11 | 17.6 | 0.031 | 549428 | |||
398.05 € | 1 | 4 jours | 40 | 40 | 0.25 | 5:1 | 18000 | 14 | 22 | 0.019 | 2297685 | |||
458.20 € | 1 | 13 jours | 40 | 42 | 0.25 | 5:1 | 18000 | 14 | 22 | 0.019 | 549429 | |||
468.28 € | 1 | 3 jours | 60 | 60 | 0.17 | 3:1 | 13000 | 28 | 45 | 0.135 | 2297686 | |||
- | 638.57 € | 1 | 8 jours | 60 | 55 | 0.17 | 3:1 | 13000 | 22 | 35.2 | 0.135 | 552188 | ||
- | 669.47 € | 1 | 9 jours | 60 | 70 | 0.17 | 3:1 | 13000 | 22 | 35.2 | 0.135 | 552190 | ||
566.89 € | 1 | 3 jours | 60 | 57 | 0.17 | 3:1 | 13000 | 22 | 35.2 | 0.135 | 549430 | |||
468.28 € | 1 | 3 jours | 60 | 60 | 0.17 | 5:1 | 13000 | 40 | 64 | 0.078 | 2297687 | |||
- | 638.57 € | 1 | 8 jours | 60 | 55 | 0.17 | 5:1 | 13000 | 22 | 35.2 | 0.078 | 552189 | ||
- | 669.47 € | 1 | 8 jours | 60 | 70 | 0.17 | 5:1 | 13000 | 22 | 35.2 | 0.078 | 552191 | ||
566.89 € | 1 | 4 jours | 60 | 57 | 0.17 | 5:1 | 13000 | 22 | 35.2 | 0.078 | 549431 | |||
534.14 € | 1 | 3 jours | 80 | 80 | 0.12 | 3:1 | 7000 | 85 | 136 | 0.77 | 2297690 | |||
556.89 € | 1 | 4 jours | 80 | 100 | 0.12 | 3:1 | 7000 | 85 | 136 | 0.77 | 552194 | |||
597.98 € | 1 | 4 jours | 80 | 87 | 0.12 | 3:1 | 7000 | 85 | 136 | 0.77 | 549432 | |||
534.14 € | 1 | 4 jours | 80 | 80 | 0.12 | 5:1 | 7000 | 110 | 176 | 0.45 | 2297691 | |||
556.89 € | 1 | 4 jours | 80 | 100 | 0.12 | 5:1 | 7000 | 110 | 176 | 0.45 | 552195 | |||
597.98 € | 1 | 4 jours | 80 | 87 | 0.12 | 5:1 | 7000 | 110 | 176 | 0.45 | 549433 | |||
972.58 € | 1 | 4 jours | 120 | 100 | 0.12 | 3:1 | 6500 | 115 | 184 | 2.63 | 552196 | |||
1,043.20 € | 1 | 27 jours | 120 | 140 | 0.12 | 3:1 | 6500 | 115 | 184 | 2.63 | 552198 | |||
972.58 € | 1 | 11 jours | 120 | 100 | 0.12 | 5:1 | 6500 | 195 | 312 | 1.53 | 552197 | |||
1,043.20 € | 1 | 4 jours | 120 | 140 | 0.12 | 5:1 | 6500 | 195 | 312 | 1.53 | 552199 | |||
2,321.63 € | 1 | 39 jours | 160 | 140 | 0.1 | 3:1 | 6500 | 400 | 640 | 12.14 | 552200 | |||
2,321.63 € | 1 | 28 jours | 160 | 140 | 0.1 | 5:1 | 6500 | 450 | 720 | 6.07 | 552201 |
Loading...
Type de réducteur | Planétaire | Température min. de fonctionnement du réducteur(°C) | -25 | Température max. de fonctionnement du réducteur(°C) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection | IP54 | Rendement max. | 98 % |
Configurer
Propriétés de base
Taille de bride de réducteur(mm)
Taille de bride de moteur(mm)
Jeu de torsion(degré)
Rapport de vitesse
Vitesse max. de l’actionneur(1/min)
Couple de sortie continu(Nm)
Couple max. de sortie(Nm)
Moment d’inertie, réducteur(kgcm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles