Câble de connexion, série NEBU (NEBU-M8G3-K-1-M8G3)

Câble de connexion, série NEBU NEBU-M8G3-K-1-M8G3

Détails du produit:

Référence fabricant: NEBU-M8G3-K-1-M8G3

Marque: FESTO

Prix: 12.00

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Température ambiante max.: 70 °C

Longueur de câble: 1 m

Diamètre de câble: 4.5 mm

Côté câble: 3 x 0.25 mm²

Section transversale du conducteur: 0.25 mm²


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NEBU-M8G3-K-1-M8G3

Référence pièce
NEBU-M8G3-K-1-M8G3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante max.
(°C)
Longueur de câble
(m)
Diamètre de câble
(mm)
Côté câble
(mm²)
Section transversale du conducteur
(mm²)
Connexion électrique 1, sortie de câble Raccordement électrique 1, nombre de broches/fils Raccordement électrique 1, broches/fils occupés Connexion électrique 2, type de connexion Connexion électrique 2, sortie de câble Raccordement électrique 2, type de montage Raccordement électrique 2, nombre de broches/fils Raccordement électrique 2, broches/fils occupés Electricité nominal à 40°C
(A)
Résistance aux surtensions
(kV)
Tension de fonctionnement DC (plage)
(V)
Tension de fonctionnement AC (plage)
(V)
Nom de la référence constructeur Poids
(g)

12.00 €

1 3 jours 7014.53 x 0.250.25Droit33FicheDroitVerrouillage vissé3331.50-600-6054134733

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier TPE-U(PUR) Matériau de gaine de câble TPE-U(PUR) Matériau de la gaine isolante PP
Température ambiante min.(°C) -25 Tolérance de diamètre de fil(mm) ± 0.1 Connexion électrique 1, type de connexion Douille
Raccordement électrique 1, type de montage Verrouillage vissé Degré de protection IP69K, IP65, IP68 Niveau de contamination 3
Couleur de gaine de câble Gris Couleur du boîtier Noir Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Vous vous trouvez sur la page de Câble de connexion, série NEBU, le numéro d'article est le suivant: NEBU-M8G3-K-1-M8G3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NEBU-M8G3-K-1-M8G3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NEBU-M12G5-K-10-LE5
NEBU-M12G5-K-2-M12W5
NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
NEBU-M8G3-K-10-LE3
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Température ambiante max.
(°C)
Longueur de câble
(m)
Diamètre de câble
(mm)
Côté câble
(mm²)
Section transversale du conducteur
(mm²)
Connexion électrique 1, sortie de câble Raccordement électrique 1, nombre de broches/fils Raccordement électrique 1, broches/fils occupés Connexion électrique 2, type de connexion Connexion électrique 2, sortie de câble Raccordement électrique 2, type de montage Raccordement électrique 2, nombre de broches/fils Raccordement électrique 2, broches/fils occupés Electricité nominal à 40°C
(A)
Résistance aux surtensions
(kV)
Tension de fonctionnement DC (plage)
(V)
Tension de fonctionnement AC (plage)
(V)
Nom de la référence constructeur Poids
(g)

28.57 €

1 3 jours 70104.55 x 0.250.25Droit55Câble--5541.50-600-60554038283

22.89 €

1 12 jours 7024.55 x 0.250.25Droit55FicheCoudéVerrouillage vissé5541.50-600-60800361877

10.25 €

1 3 jours 702.54.53 x 0.250.25Droit53Câble--3342.50-2500-25054136369

19.69 €

1 3 jours 70104.53 x 0.250.25Droit33Câble--3331.50-600-60541332242

8.08 €

1 3 jours 702.54.53 x 0.250.25Droit33Câble--3331.50-600-6054133364

14.34 €

1 3 jours 702.54.53 x 0.250.25Droit33FicheDroitVerrouillage vissé3331.50-600-6054134869

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique