Référence fabricant: SIM-M8-3WD-5-PU
Marque: FESTO
Prix: 41.48 €
Délai de livraison: 4 jours
Matériau du boîtier: TPE-U(PU)
Matériau de joint: -
Matériau de gaine de câble: TPE-U(PU)
Matériau des contacts à broches: -
Matériau de l' Ecrou raccord: Laiton plaqué au nickel
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SIM-M8-3WD-5-PU
Référence pièce
|
---|
SIM-M8-3WD-5-PU |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Matériau de gaine de câble | Matériau des contacts à broches | Matériau de l' Ecrou raccord | Température ambiante (max.) (°C) | Température de stockage (min.) (°C) | Température de stockage (max.) (°C) | Degré de protection (IP) | Tension de fonctionnement plage DC (V) | Tension de fonctionnement plage AC (V) | Connexion électrique 1, type de connexion | Connexion électrique 1, sortie de câble | Raccordement électrique 1, nombre de broches/fils | Raccordement électrique 1, broches/fils occupés | Raccordement électrique 1, type de montage | Connexion électrique 2, type de connexion | Raccordement électrique 2, nombre de broches/fils | Raccordement électrique 2, broches/fils occupés | Electricité nominal à 40°C (A) | Résistance aux surtensions (kV) | Longueur de câble (m) | Tolérance de diamètre de fil (mm) | Côté câble (mm²) | Classe de Résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.48 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PU) | - | TPE-U(PU) | - | Laiton plaqué au nickel | 80 | - | - | IP68, IP65 | 0-60 | 0-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.5 | 5 | - | 3 x 0.25 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 159423 |
Loading...
Matériau de la gaine isolante | PP | Température ambiante (min.)(°C) | -25 | Niveau de contamination | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de câble(mm) | 4.5 | Section transversale du conducteur(mm²) | 0.25 | Couleur de gaine de câble | Gris |
Couleur du boîtier | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de câble de connexion, série SIM, le numéro d'article est le suivant: SIM-M8-3WD-5-PU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SIM-M8-3WD-5-PU.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de joint
Matériau des contacts à broches
Température de stockage (min.)(°C)
Température de stockage (max.)(°C)
Connexion électrique 1, type de connexion
Connexion électrique 1, sortie de câble
Raccordement électrique 1, nombre de broches/fils
Raccordement électrique 1, broches/fils occupés
Raccordement électrique 1, type de montage
Connexion électrique 2, type de connexion
Raccordement électrique 2, nombre de broches/fils
Raccordement électrique 2, broches/fils occupés
Tolérance de diamètre de fil(mm)
Matériau du boîtier
Matériau de gaine de câble
Matériau de l' Ecrou raccord
Température ambiante (max.)(°C)
Degré de protection (IP)
Tension de fonctionnement plage DC(V)
Tension de fonctionnement plage AC(V)
Electricité nominal à 40°C(A)
Résistance aux surtensions(kV)
Longueur de câble(m)
Côté câble(mm²)
Classe de Résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SIM-K-4-WD-5-PU |
SIM-M12-3GD-2.5-PU |
SIM-M12-3GD-5-PU |
SIM-M8-4GD-2.5-PU |
SIM-M8-4GD-5-PU |
SIM-M8-4WD-2.5-PU |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Matériau de gaine de câble | Matériau des contacts à broches | Matériau de l' Ecrou raccord | Température ambiante (max.) (°C) | Température de stockage (min.) (°C) | Température de stockage (max.) (°C) | Degré de protection (IP) | Tension de fonctionnement plage DC (V) | Tension de fonctionnement plage AC (V) | Connexion électrique 1, type de connexion | Connexion électrique 1, sortie de câble | Raccordement électrique 1, nombre de broches/fils | Raccordement électrique 1, broches/fils occupés | Raccordement électrique 1, type de montage | Connexion électrique 2, type de connexion | Raccordement électrique 2, nombre de broches/fils | Raccordement électrique 2, broches/fils occupés | Electricité nominal à 40°C (A) | Résistance aux surtensions (kV) | Longueur de câble (m) | Tolérance de diamètre de fil (mm) | Côté câble (mm²) | Classe de Résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.12 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | Laiton plaqué or | - | 70 | -25 | 70 | IP67, IP65 | 0-30 | 0-30 | Douille | Coudé | 4 | 4 | Verrouillage par encliquetage | Câble | 4 | 4 | 3 | 0.8 | 5 | ± 0.1 | 4 x 0.25 | 4 - Contrainte de corrosion particulièrement élevée | 164253 | |||
39.02 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PU) | - | TPE-U(PU) | - | Laiton plaqué au nickel | 80 | - | - | IP68, IP65 | 0-250 | 0-250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.5 | 2.5 | - | 3 x 0.25 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 159428 | |||
46.72 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PU) | - | TPE-U(PU) | - | Laiton plaqué au nickel | 80 | - | - | IP68, IP65 | 0-250 | 0-250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.5 | 5 | - | 3 x 0.25 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 159429 | |||
27.43 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PU) | - | TPE-U(PU) | - | Laiton plaqué au nickel | 80 | - | - | IP68, IP65 | 0-30 | 0-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.8 | 2.5 | - | 4 x 0.25 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 158960 | |||
33.06 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PU) | - | TPE-U(PU) | - | Laiton plaqué au nickel | 80 | - | - | IP68, IP65 | 0-30 | 0-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.8 | 5 | - | 4 x 0.25 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 158961 | |||
27.43 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PU) | - | TPE-U(PU) | - | Laiton plaqué au nickel | 80 | - | - | IP68, IP65 | 0-30 | 0-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.8 | 2.5 | - | 4 x 0.25 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 158962 |