Silencieux, série UOS (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UOS-1
UOS-1-LF
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier N° de pièce du fabricant Poids
(g)

60.82 €

1 3 jours POM552252200

60.82 €

1 3 jours Alliage aluminium corroyé1901207157.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de joint d´étanchéité sur tourillon vissé sans joint d´étanchéité Type de montage Avec taraudage Raccord pneumatique G1
Matériau de l'insert d'amorti PE Pression de service min.(Barre) 0 Pression de service max.(Barre) 10
Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 50 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique