Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-H3B1-50-3
Marque: FESTO
Prix: 276.63 €
Délai de livraison: 4 jours
Matériau du corps de vanne: Laiton rouge
Largeur nominale: 43 mm
Pression de milieu min.: 3 Bar
Température min. du milieu: -10 °C
Température max. du milieu: 80 °C
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-H3B1-50-3
Référence pièce
|
---|
VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-H3B1-50-3 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps de vanne | Largeur nominale (mm) | Pression de milieu min. (Bar) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Pression nominale du raccord PN | Débit Kv (m³/h) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276.63 € | 1 | 4 jours | Laiton rouge | 43 | 3 | -10 | 80 | 16 | 23 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1002511 | 2800 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10:: 60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.6:: 1 | Matériau du Joint d´étanchéité de siège | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
Fonction vanne | 2/2, fermé, monostable | Raccord pneumatique | Filetage interne G1/8 | Pression de milieu min.(Bar) | 0 |
Viscosité maximale(mm²/s) | 600 | Moyen | Air comprimé filtré, maille filtrante 200 µm, Eau, liquides neutres, vapeur, Gaz inerte, Liquide hydraul. à base d' huile minérale, huile minérale | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne coudée, série VZXF, le numéro d'article est le suivant: VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-H3B1-50-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-H3B1-50-3.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps de vanne
Largeur nominale(mm)
Pression de milieu min.(Bar)
Température min. du milieu(°C)
Température max. du milieu(°C)
Pression nominale du raccord PN
Débit Kv(m³/h)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps de vanne | Largeur nominale (mm) | Pression de milieu min. (Bar) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Pression nominale du raccord PN | Débit Kv (m³/h) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503.60 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | 35 | 6 | -40 | 200 | 40 | 17.5 | 3 - Ambiance corrosive | 1002521 | 2500 | |||
203.15 € | 1 | 16 jours | Laiton rouge | 29 | 7 | -10 | 80 | 16 | 6 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1002507 | 1900 | |||
243.12 € | 1 | 29 jours | Laiton rouge | 29 | 7 | -40 | 200 | 16 | 6 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 3535689 | 1900 | |||
618.69 € | 1 | 19 jours | Acier inoxydable moulé | 45 | 3 | -40 | 200 | 40 | 19.5 | 3 - Ambiance corrosive | 1002523 | 3500 | |||
160.49 € | 1 | 4 jours | Laiton rouge | 16 | 16 | -10 | 80 | 16 | 5.2 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1002503 | 1300 | |||
243.12 € | 1 | 4 jours | Laiton rouge | 16 | 16 | -40 | 200 | 16 | 5.2 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 3535644 | 1300 |