Tuyau d'air, série PEN【1-500 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEN-4X0.75-BL
PEN-4X0.75-BL-500
PEN-4X0.75-GE
PEN-4X0.75-GN
PEN-4X0.75-NT
PEN-4X0.75-RT
PEN-4X0.75-SI
PEN-4X0.75-SI-500
PEN-4X0.75-SW
PEN-4X0.75-SW-500
PEN-6X1-BL
PEN-6X1-BL-500
PEN-6X1-GE
PEN-6X1-GN
PEN-6X1-NT
PEN-6X1-RT
PEN-6X1-SI
PEN-6X1-SI-500
PEN-6X1-SW
PEN-8X1.25-BL
PEN-8X1.25-BL-400
PEN-8X1.25-GE
PEN-8X1.25-GN
PEN-8X1.25-NT
PEN-8X1.25-RT
PEN-8X1.25-SI
PEN-8X1.25-SI-400
PEN-8X1.25-SW
PEN-8X1.25-SW-400
PEN-10X1.5-BL
PEN-10X1.5-BL-300
PEN-10X1.5-GE
PEN-10X1.5-GN
PEN-10X1.5-NT
PEN-10X1.5-RT
PEN-10X1.5-SI
PEN-10X1.5-SI-300
PEN-10X1.5-SW
PEN-10X1.5-SW-300
PEN-12X1.75-BL
PEN-12X1.75-BL-200
PEN-12X1.75-GE
PEN-12X1.75-GN
PEN-12X1.75-NT
PEN-12X1.75-RT
PEN-12X1.75-SI
PEN-12X1.75-SI-200
PEN-12X1.75-SW
PEN-12X1.75-SW-200
PEN-14X2-NT
PEN-14X2-SW
PEN-16X2.5-BL
PEN-16X2.5-BL-100
PEN-16X2.5-GE
PEN-16X2.5-GN
PEN-16X2.5-NT
PEN-16X2.5-RT
PEN-16X2.5-SI
PEN-16X2.5-SI-100
PEN-16X2.5-SW
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Unité de conditionnement
(m)
Rayon de courbure pertinent pour le débit
(mm)
Raccord pneumatique Couleur Poids du produit par longueur
(kg/m)
N° de pièce du fabricant

0.42 €

50 7 jours 42.7105020Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordBleu0.00643551456
-

200.00 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 42.71050020Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordBleu0.00643551444

0.42 €

50 4 jours 42.7105020Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordJaune0.00643551480

0.42 €

50 4 jours 42.7105020Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordVert0.00643551468

0.38 €

50 4 jours 42.7105020Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordNaturel0.00643543246

0.42 €

50 4 jours 42.7105020Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordRouge0.00643551474

0.42 €

50 3 jours 42.7105020Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordArgenté0.00643551462
-

200.00 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 42.71050020Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordArgenté0.00643551450

0.38 €

50 4 jours 42.7105020Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordNoir0.00643543240
-

200.00 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 42.71050020Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordNoir0.00643551438

0.62 €

50 3 jours 6413.55026Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordBleu0.01477551457
-

306.67 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 6413.550026Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordBleu0.01477551445

0.62 €

50 4 jours 6413.55026Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordJaune0.01477551481

0.62 €

50 4 jours 6413.55026Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordVert0.01477551469

0.58 €

50 4 jours 6413.55026Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordNaturel0.01477543247

0.62 €

50 4 jours 6413.55026Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordRouge0.01477551475

0.62 €

50 4 jours 6413.55026Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordArgenté0.01477551463
-

306.67 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 6413.550026Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordArgenté0.01477551451

0.58 €

50 4 jours 6413.55026Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordNoir0.01477543241

0.86 €

50 5 jours 85.722.55035Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordBleu0.02327551458
-

341.33 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 85.722.540035Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordBleu0.02327551446

0.86 €

50 4 jours 85.722.55035Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordJaune0.02327551482

0.86 €

50 4 jours 85.722.55035Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordVert0.02327551470

0.75 €

50 4 jours 85.722.55035Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordNaturel0.02327543248

0.86 €

50 3 jours 85.722.55035Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordRouge0.02327551476

0.86 €

50 3 jours 85.722.55035Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordArgenté0.02327551464
-

341.33 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 85.722.540035Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordArgenté0.02327551452

0.75 €

50 4 jours 85.722.55035Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordNoir0.02327543242
-

341.33 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 85.722.540035Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordNoir0.02327551440

1.14 €

50 3 jours 10723.55040Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmBleu0.03766551459
-

344.00 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 10723.530040Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmBleu0.03766551447

1.14 €

50 4 jours 10723.55040Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmJaune0.03766551483

1.14 €

50 4 jours 10723.55040Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmVert0.03766551471

1.08 €

50 4 jours 10723.55040Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmNaturel0.03766543249

1.14 €

50 4 jours 10723.55040Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmRouge0.03766551477

1.14 €

50 4 jours 10723.55040Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmArgenté0.03766551465
-

344.00 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 10723.530040Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmArgenté0.03766551453

1.08 €

50 4 jours 10723.55040Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmNoir0.03766543243
-

344.00 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 10723.530040Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmNoir0.03766551441

1.60 €

50 3 jours 128.4335058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmBleu0.05423551460
-

325.33 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 128.43320058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmBleu0.05423551448

1.60 €

50 6 jours 128.4335058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmJaune0.05423551484

1.60 €

50 4 jours 128.4335058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmVert0.05423551472

1.43 €

50 4 jours 128.4335058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmNaturel0.05423543250

1.60 €

50 4 jours 128.4335058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmRouge0.05423551478

1.60 €

50 4 jours 128.4335058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmArgenté0.05423551466
-

325.33 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 128.43320058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmArgenté0.05423551454

1.43 €

50 4 jours 128.4335058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmNoir0.05423543244
-

325.33 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 128.43320058Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmNoir0.05423551442

2.57 €

50 4 jours 149.5455080Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 14 mmNaturel0.0773570517

2.57 €

50 4 jours 149.5455080Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 14 mmNoir0.0773570516

2.89 €

50 3 jours 1610.857.550122Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmBleu0.1029551461
-

301.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 1610.857.5100122Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmBleu0.1029551449

2.89 €

50 6 jours 1610.857.550122Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmJaune0.1029551485

2.89 €

50 4 jours 1610.857.550122Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmVert0.1029551473

2.63 €

50 4 jours 1610.857.550122Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmNaturel0.1029543251

2.89 €

50 3 jours 1610.857.550122Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmRouge0.1029551479

2.89 €

50 4 jours 1610.857.550122Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmArgenté0.1029551467
-

301.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 1610.857.5100122Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmArgenté0.1029551455

2.63 €

50 4 jours 1610.857.550122Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmNoir0.1029543245

Loading...

Informations de base

Matériau du tube pneumatique PE Dureté shore D 52 +/-3 Pression de service min.(Barre) -0.95
Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -30 Température ambiante max.(°C) 60
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com

Assistance technique