Poignée étrier en aluminium (MO) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignée étrier en aluminium (MO)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Profilé aluminium ovale, Surface poncée, matée et anodisée ou revêtue de poudre. Avec structure fine revêtue de poudre argent ou noire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Handle Series MO

Product Description

Type MO-20 / MO-26

Type MO-20.F / MO-26.F

For mechanical, tool and apparatus engineering in 2 surface qualities. For front or rear screw mounting.

Material and surface

Oval-profiled aluminium AlMgSi 0.5.
Standard versions:
Surface ground and anodized with a matt finish or powder coated.
Abbreviations in table:
N = natural coloured anodized
S = black anodized
P = powder coated, black, half-matt with fine structure
Satin finish version:
Glass ball blasted and anodized in natural or black colour, satin finished.
Colour index of the table see standard versions.

Scope of delivery

Type MO-20.F and MO-26.F incl. cheese head screws with hexagon socket DIN 912, nuts DIN 934 and washers DIN 125.

Stress resistance

min. 1.000 N.

Note

Any specified dimensions available on request. Custom colours available in accordance with terms of delivery.

Drawing

Type MO-20 Type MO-26 Type MO-20.F Type MO-26.F

Technical Data

Typ MO-20   
  StandardSatin finish
A*Surface indexOrder no.Order no.
100NMO-20.100.01MO-20.100.11
SMO-20.100.04MO-20.100.14
PMO-20.100.54
112NMO-20.112.01MO-20.112.11
SMO-20.112.04MO-20.112.14
PMO-20.112.54
120NMO-20.120.01MO-20.120.11
SMO-20.120.04MO-20.120.14
PMO-20.120.54
128NMO-20.128.01MO-20.128.11
SMO-20.128.04MO-20.128.14
PMO-20.128.54
160NMO-20.160.01MO-20.160.11
SMO-20.160.04MO-20.160.14
PMO-20.160.54
 
Typ MO-26   
  StandardSatin finish
A*Surface indexOrder no.Order no.
112NMO-26.112.01MO-26.112.11
SMO-26.112.04MO-26.112.14
PMO-26.112.54
120NMO-26.120.01MO-26.120.11
SMO-26.120.04MO-26.120.14
PMO-26.120.54
128NMO-26.128.01MO-26.128.11
SMO-26.128.04MO-26.128.14
PMO-26.128.54
160NMO-26.160.01MO-26.160.11
SMO-26.160.04MO-26.160.14
PMO-26.160.54
180NMO-26.180.01MO-26.180.11
SMO-26.180.04MO-26.180.14
PMO-26.180.54
192NMO-26.192.01MO-26.192.11
SMO-26.192.04MO-26.192.14
PMO-26.192.54
350NMO-26.350.01MO-26.350.11
SMO-26.350.04MO-26.350.14
PMO-26.350.54
 
Type MO-20.F   
  StandardSatin finish
A*Surface indexOrder no.Order no.
100NMO-20.F100.01MO-20.F100.11
SMO-20.F100.04MO-20.F100.14
PMO-20.F100.54
112NMO-20.F112.01MO-20.F112.11
SMO-20.F112.04MO-20.F112.14
PMO-20.F112.54
120NMO-20.F120.01MO-20.F120.11
SMO-20.F120.04MO-20.F120.14
PMO-20.F120.54
128NMO-20.F128.01MO-20.F128.11
SMO-20.F128.04MO-20.F128.14
PMO-20.F128.54
160NMO-20.F160.01MO-20.F160.11
SMO-20.F160.04MO-20.F160.14
PMO-20.F160.54
 
Type MO-26.F   
  StandardSatin finish
A*Surface indexOrder no.Order no.
112NMO-26.F112.01MO-26.F112.11
SMO-26.F112.04MO-26.F112.14
PMO-26.F112.54
120NMO-26.F120.01MO-26.F120.11
SMO-26.F120.04MO-26.F120.14
PMO-26.F120.54
128NMO-26.F128.01MO-26.F128.11
SMO-26.F128.04MO-26.F128.14
PMO-26.F128.54
160NMO-26.F160.01MO-26.F160.11
SMO-26.F160.04MO-26.F160.14
PMO-26.F160.54
180NMO-26.F180.01MO-26.F180.11
SMO-26.F180.04MO-26.F180.14
PMO-26.F180.54
192NMO-26.F192.01MO-26.F192.11
SMO-26.F192.04MO-26.F192.14
PMO-26.F192.54
350NMO-26.F350.01MO-26.F350.11
SMO-26.F350.04MO-26.F350.14
PMO-26.F350.54
*Other handle lengths on request.
All dimensions in mm.
Référence pièce
MO-26.F160.04
MO-26.F180.01
MO-26.F180.04
MO-26.F192.01
MO-26.F192.04
MO-26.F350.01
MO-26.F350.04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
Méthode de montage Épaisseur de la poignée D
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Fixation M Traitement de surface Couleur de la poignée

28.66 €

1 Disponible 5 jours 16055Trou rond26160M6AnodiséNoir

28.44 €

1 Disponible 5 jours 18055Trou rond26180M6AnodiséArgenté

29.26 €

1 Disponible 5 jours 18055Trou rond26180M6AnodiséNoir

28.74 €

1 Disponible 5 jours 19255Trou rond26192M6AnodiséArgenté

29.52 €

1 Disponible 5 jours 19255Trou rond26192M6AnodiséNoir

47.70 €

1 Disponible 5 jours 35055Trou rond26350M6AnodiséArgenté

48.68 €

1 Disponible 5 jours 35055Trou rond26350M6AnodiséNoir

Loading...

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Traitement de surface du corps principal Revêtement
Forme de la section transversale de la poignée Autres Matière AlMgSi 0.5

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique