Swivel castor with double stop in the wake and polyurethane wheel (L-IL-PUBK-080-K-3-DSN)

Swivel castor with double stop in the wake and polyurethane wheel L-IL-PUBK-080-K-3-DSN

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Swivel castor with double stop in the wake and polyurethane wheel L-IL-PUBK-080-K-3-DSN
  • Swivel castor with double stop in the wake and polyurethane wheel L-IL-PUBK-080-K-3-DSN
  • Swivel castor with double stop in the wake and polyurethane wheel L-IL-PUBK-080-K-3-DSN
  • Swivel castor with double stop in the wake and polyurethane wheel L-IL-PUBK-080-K-3-DSN

Détails du produit:

Référence fabricant: L-IL-PUBK-080-K-3-DSN

Marque: TORWEGGE

Prix: 11.96

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Plate length: 105 mm

Plate width: 80 mm

Wheel diameter: 80 Ø

Wheel width: 30 mm

Load capacity dynamic: 100 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L-IL-PUBK-080-K-3-DSN

Référence pièce
L-IL-PUBK-080-K-3-DSN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Material Description Housing Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Clevis bearing type Clevis connection Rim material Swivel Radius
(mm)
Housing design Tread color Tread type fork strength
(mm)
Overall height housing (to center axis)
(mm)
Axle bore housing
(mm)
Light width
(mm)
Housing classification Weight
(kg)

11.96 €

1 4 jours 10580803010010036IL (LCW/BCW)8060Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized92Clevis with double ball bearingrivetedPolyamide130drawnBluecrowned260-43Standard housing IL0.776

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing material RR Steel galvanized Surface coating galvanized Number of wheels [piece] 1
Tread material Polyurethane electrically conductive none Stop Type DS-N (double stop in the wake)
Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Vous vous trouvez sur la page de Swivel castor with double stop in the wake and polyurethane wheel, le numéro d'article est le suivant: L-IL-PUBK-080-K-3-DSN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-IL-PUBK-080-K-3-DSN.

Variantes de ce produit

Référence pièce
L-IL-PUBK-100-K-3-DSN
L-IL-PUBK-125-K-3-DSN
L-IL-PUBK-160-K-3-DSN
L-IL-PUBK-200-K-3-DSN
L-IM-PUZA-080-K-3-DSN
L-IM-PUZA-100-K-3-DSN
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Material Description Housing Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Clevis bearing type Clevis connection Rim material Swivel Radius
(mm)
Housing design Tread color Tread type fork strength
(mm)
Overall height housing (to center axis)
(mm)
Axle bore housing
(mm)
Light width
(mm)
Housing classification Weight
(kg)

13.53 €

1 4 jours 105801003015012536IL (LCW/BCW)8060Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized92.5Clevis with double ball bearingrivetedPolyamide130drawnBluecrowned2.575-43Standard housing IL0.836

15.98 €

1 4 jours 105801253520015537IL (LCW/BCW)8060Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized93Clevis with double ball bearingrivetedPolyamide130drawnBluecrowned392.5-53Standard housing IL1.2

32.14 €

1 4 jours 1351101604025019052IL (LCW/BCW)10580Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized113Clevis with double ball bearingrivetedPolyamide203drawnBluecrowned3110-63Standard housing IL2.188

38.31 €

1 5 jours 1351102005030023554IL (LCW/BCW)10580Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized113Clevis with double ball bearingrivetedPolyamide203drawnBluecrowned3135-63Standard housing IL2.67

32.69 €

1 5 jours 10580803618010840IM (LU/BU)8060-8.54--Aluminum117-Brown-3.568842Medium weight housing IM1.45

37.21 €

1 4 jours 105801004028012840IM (LU/BU)8060-8.54--Aluminum117-Brown-3.579842Medium weight housing IM1.45

Assistance technique