Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E040-1 |
E048-1 |
E050-1 |
E060-1 |
E065-1 |
E073-1 |
E076-1 |
E080-1 |
E090-1 |
E100-1 |
E100-2 |
E100-3 |
E120-1 |
E126-1 |
E150-1 |
SEK-040 |
SEK-050 |
SEK-065-2 |
SEK-065-2-SO-SET |
SEK-078-1 |
SEK-078-2 |
SEK-080-2 |
SEK-098 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Surface coating | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25 € | 1 | 4 jours | 40 | 12 | 35 | Bearing | Without | - | - | 0.01 | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | 48 | 12.5 | 45 | Bearing | Without | - | - | 0.01 | ||
3.07 € | 1 | 4 jours | 50 | 10 | 30 | Bearing | Without | - | - | 0.01 | ||
5.51 € | 1 | 4 jours | 60 | 30 | 90 | Bearing | Without | - | - | 0.04 | ||
4.34 € | 1 | 4 jours | 65 | 12 | 50 | Bearing | Without | - | - | 0.022 | ||
5.93 € | 1 | 4 jours | 73 | 13 | 55 | Bearing | Without | - | - | 0.03 | ||
4.44 € | 1 | 4 jours | 76 | 15 | 75 | Bearing | Without | - | - | 0.05 | ||
6.98 € | 1 | 4 jours | 80 | 22 | 140 | Bearing | Without | - | - | 0.07 | ||
7.26 € | 1 | 4 jours | 90 | 18 | 130 | Bearing | Without | - | - | 0.08 | ||
15.16 € | 1 | 4 jours | 100 | 12 | 85 | Bearing | Without | - | - | 0.067 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 100 | 25 | 160 | Bearing | Without | - | - | 0.12 | ||
26.32 € | 1 | 4 jours | 100 | 42 | 270 | Bearing | Without | - | - | 0.2 | ||
23.56 € | 1 | 4 jours | 120 | 27 | 300 | Bearing | Without | - | - | 0.185 | ||
44.50 € | 1 | 20 jours | 126 | 34 | 500 | Bearing | Without | - | - | 0.39 | ||
48.97 € | 1 | 4 jours | 150 | 33 | 410 | Bearing | Without | - | - | 0.33 | ||
9.80 € | 1 | 4 jours | 40 | 13 | 50 | Ball-bearing | Without | -20 | 90 | 0.02 | ||
11.70 € | 1 |
Jour même
Stock | 50 | 13 | 50 | Ball-bearing | Without | - | 90 | 0.03 | ||
12.60 € | 1 | 4 jours | 65 | 12 | 140 | Ball-bearing | Without | - | 90 | 0.05 | ||
13.94 € | 1 | 5 jours | 65 | 12 | 140 | Ball-bearing | - | - | 90 | 0.05 | ||
17.46 € | 1 | 4 jours | 78 | 15 | 138 | Ball-bearing | Without | - | 90 | 0.06 | ||
14.39 € | 1 | 4 jours | 78 | 19 | 245 | Ball-bearing | Without | - | 90 | 0.088 | ||
14.44 € | 1 | 5 jours | 80 | 21 | 225 | Ball-bearing | Without | - | 90 | 0.128 | ||
18.53 € | 1 | 4 jours | 98 | 21 | 150 | Ball-bearing | Without | - | 90 | 0.12 |
Loading...
Rim material | Polyamide | Tread material | Polyamide |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Surface coating
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles