Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: FPVO-022-10-05-K05
Marque: TORWEGGE
Prix: 5.68 €
Délai de livraison: 4 jours
Wheel diameter: 22 Ø
Wheel width: 10 mm
Load capacity dynamic: 18 kg
electrically conductive: -
Tread type: cylindrical
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FPVO-022-10-05-K05
Référence pièce
|
---|
FPVO-022-10-05-K05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | electrically conductive | Tread type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.68 € | 1 | 4 jours | 22 | 10 | 18 | - | cylindrical | 0.004 |
Loading...
Wheel bearing | Ball-bearing | Tread material | Polyurethane | Tread color | Brown |
---|---|---|---|---|---|
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Polyurethane leadership, le numéro d'article est le suivant: FPVO-022-10-05-K05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FPVO-022-10-05-K05.
Configurer
Propriétés de base
electrically conductive
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Tread type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FPVO-025-10-06-K06 |
FPVO-030-11-07-K08 |
FPVO-030-11-07-K09 |
FPVO-032-16-07-K08 |
FPVO-035-11-07-K08 |
FPVO-035-15-08-K10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | electrically conductive | Tread type | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.94 € | 1 | 4 jours | 25 | 10 | 20 | none | cylindrical | 0.008 | ||
6.12 € | 1 | 4 jours | 30 | 11 | 22 | none | cylindrical | 0.016 | ||
6.27 € | 1 | 4 jours | 30 | 11 | 22 | none | cylindrical | 0.018 | ||
6.74 € | 1 | 4 jours | 32 | 16 | 44 | none | cylindrical | 0.02 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | 35 | 11 | 40 | none | cylindrical | 0.018 | ||
7.49 € | 1 | 4 jours | 35 | 15 | 60 | none | cylindrical | 0.026 |