Aluminum spring balancer, Blocking device (FZ-ALU-VA-2,0-7250-4)

Aluminum spring balancer, Blocking device FZ-ALU-VA-2,0-7250-4

Détails du produit:

Référence fabricant: FZ-ALU-VA-2,0-7250-4

Marque: TORWEGGE

Prix: 805.17

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Load capacity: 25,0-30,0 kg

Weight: 11.8 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FZ-ALU-VA-2,0-7250-4

Référence pièce
FZ-ALU-VA-2,​0-7250-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Load capacity
(kg)
Weight
(kg)

805.17 €

1 4 jours 25,0-30,011.8

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Aluminum spring balancer, Blocking device, le numéro d'article est le suivant: FZ-ALU-VA-2,0-7250-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FZ-ALU-VA-2,0-7250-4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
FZ-ALU-VA-2,​0-7250-10
FZ-ALU-VA-2,​0-7250-2
FZ-ALU-VA-2,​0-7250-3
FZ-ALU-VA-2,​0-7250-5
FZ-ALU-VA-2,​0-7250-6
FZ-ALU-VA-2,​0-7250-7
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Load capacity
(kg)
Weight
(kg)

1,537.62 €

1 4 jours 75,0-90,010.6

725.03 €

1 18 jours 15,0-20,011.2

764.12 €

1 4 jours 20,0-25,011.5

880.77 €

1 4 jours 30,0-35,012.4

965.27 €

1 4 jours 35,0-45,012.5

1,032.82 €

1 4 jours 45,0-55,013.6

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique