Vérin conforme à la norme ISO / Type à tige non rotative / Double effet / Simple tige / Série 55-CP96K

Vérin conforme à la norme ISO / Type à tige non rotative / Double effet / Simple tige / Série 55-CP96K
[Qu'est-ce que la directive ATEX ?]
Depuis le 1er juillet 2003, il est obligatoire au sein de l’UE de se conformer à la directive ATEX pour les équipements utilisés en ambiance potentiellement explosive.
■ Marquage CE et ATEX
La directive ATEX fait désormais partie du marquage CE, qui intègre la norme antidéflagrante européenne conventionnelle.
■ Objet de la directive ATEX
Les principaux objectifs de l’ATEX sont :
◎ Prévention des charges électrostatiques
◎ Prévention des départs de feu dus à des étincelles causées par le frottement, l’impact et l’usure
◎ Prévention des départs de feu dus à une élévation de température pour les mêmes causes que ci-dessus
◎ La responsabilité incombe au fabricant
◎ Classification par zone / catégorie
■ Classification zones/catégories
En ATEX, la consigne est catégorisée en fonction de la dangerosité à l’emplacement (zone) considéré.
·Zone 0 : catégorie 1
Une atmosphère explosive est susceptible d’exister (zone) : en permanence ou sur une longue durée > 1 000 heures/an
·Zone 1 : catégorie 2
Probabilité de présence d'une atmosphère explosive (Zone) : occasionnellement 10 à 1 000 heures/an
·Zone 2 : catégorie 3
Une atmosphère explosive est susceptible d’exister (zone) : moins probable, courte durée < 10 heures/an

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

55-CP96KDB100-400C

Référence pièce
55-CP96KDB100-400C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

451.82 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
D.I. du cylindre : D(Ø) 100 Fonction supplémentaire Avec fonction de crabotage de la tige Environnement, applications Standard
Verrouillage d'extrémité NA Soupapes NA Type of Mount Support Type de base

Vous vous trouvez sur la page de Vérin conforme à la norme ISO / Type à tige non rotative / Double effet / Simple tige / Série 55-CP96K, le numéro d'article est le suivant: 55-CP96KDB100-400C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 55-CP96KDB100-400C.

Assistance technique