Plongeurs à ressort en acier inoxydable, sans filetage, bille avec roulement à friction (GN 614.8) (614.8-4-NI)

Plongeurs à ressort en acier inoxydable, sans filetage, bille avec roulement à friction (GN 614.8) 614.8-4-NI
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 614.8-4-NI

Marque: GANTER

Prix: 4.92

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Diamètre extérieur d1: 4

d2: 2

l1: 11

w: 0.5

x14: 6.8, 6.8


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

614.8-4-NI

Référence pièce
614.8-4-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur d1 d2 l1 w x14 Charge de ressort, initiale
(N)
Poids
(kg)

4.92 €

1 Disponible 7 jours 42110.56.8, 6.84.8, 4.80.001

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NI, acier inoxydable

Vous vous trouvez sur la page de Plongeurs à ressort en acier inoxydable, sans filetage, bille avec roulement à friction (GN 614.8), le numéro d'article est le suivant: 614.8-4-NI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 614.8-4-NI.

Variantes de ce produit

Référence pièce
614.8-10-NI
614.8-12-NI
614.8-5-NI
614.8-6-NI
614.8-8-NI
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur d1 d2 l1 w x14 Charge de ressort, initiale
(N)
Poids
(kg)

10.90 €

1 Disponible 7 jours 106.5202.349, 4926, 260.007

11.42 €

1 Disponible 7 jours 128.5223.168, 6838, 380.011

5.50 €

1 Disponible 7 jours 52.5130.710, 106.3, 6.30.001

6.06 €

1 Disponible 7 jours 63.5150.9524, 2416, 160.002

6.96 €

1 Disponible 7 jours 84.5181.531.7, 31.718.8, 18.80.004

Assistance technique