Plongeurs à ressort en acier inoxydable, avec boulon scellé (GN 616.1) (616.1-M10-SN)

Plongeurs à ressort en acier inoxydable, avec boulon scellé (GN 616.1) 616.1-M10-SN
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 616.1-M10-SN

Marque: GANTER

Prix: 14.00

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

d2: 4

l: 28

sw: 3

w: 3.5

x1: 30, 30


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

616.1-M10-SN

Référence pièce
616.1-M10-SN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d2 l sw w x1 Charge de ressort, initiale
(N)
N° de code, tournevis Poids
(kg)

14.00 €

1 Disponible 7 jours 42833.530, 3015, 15616.5-M10, 616.5-M100.012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme SN, acier inoxydable, avec charge de ressort standard

Vous vous trouvez sur la page de Plongeurs à ressort en acier inoxydable, avec boulon scellé (GN 616.1), le numéro d'article est le suivant: 616.1-M10-SN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 616.1-M10-SN.

Variantes de ce produit

Référence pièce
616.1-M12-SN
616.1-M16-SN
616.1-M8-SN
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
d2 l sw w x1 Charge de ressort, initiale
(N)
N° de code, tournevis Poids
(kg)

18.72 €

1 Disponible 7 jours 6354450, 5024, 24616.5-M12, 616.5-M120.020

30.88 €

1 Disponible 7 jours 7.5405558, 5836, 36616.5-M16, 616.5-M160.044

12.96 €

1 Disponible 7 jours 3.8262.5324, 249, 9616.5-M10, 616.5-M100.007

Assistance technique