Référence fabricant: 614.6-8-K
Marque: GANTER
Prix: 8.08 €
Délai de livraison: 7 jours
d1: 8
d2: 3.9
d3: 10
l1: 24
l2: 8
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
614.6-8-K
Référence pièce
|
---|
614.6-8-K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | w | x14 | Charge de ressort, initiale (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 3.9 | 10 | 24 | 8 | 3.2 | 4.5 | 88, 88 | 30, 30 | 0.008 |
Loading...
Forme | K, acier, charge de ressort standard |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Plongeurs à ressort, sans filetage, avec collier (GN 614.6), le numéro d'article est le suivant: 614.6-8-K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 614.6-8-K.
Configurer
Propriétés de base
Type
d1
d2
d3
l1
l2
l3
w
x14
Charge de ressort, initiale(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
614.6-10-K |
614.6-12-K |
614.6-6-K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | w | x14 | Charge de ressort, initiale (N) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5.9 | 13 | 30 | 10 | 4 | 5.5 | 110, 110 | 42, 42 | 0.016 | |
8.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 7.9 | 16 | 36 | 12 | 5 | 6.5 | 130, 130 | 50, 50 | 0.027 | |
7.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 2.7 | 8 | 20 | 6 | 3.2 | 3.5 | 22, 22 | 10, 10 | 0.004 |