Plongeurs à ressort, avec bille, avec collier, avec hexagone interne (815.1-M5-ST)

Plongeurs à ressort, avec bille, avec collier, avec hexagone interne 815.1-M5-ST
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 815.1-M5-ST

Marque: GANTER

Prix: 5.60

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

d2: 3

d3: 8

l1: 10

l2: 4

l3: 8.2


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

815.1-M5-ST

Référence pièce
815.1-M5-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d2 d3 l1 l2 l3 sw w Charge de ressort, standard, initiale
(N)
Extrémité Poids
(kg)

5.60 €

1 Disponible 7 jours 381048.22.50.98, 814, 140.002

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau ST, acier

Vous vous trouvez sur la page de Plongeurs à ressort, avec bille, avec collier, avec hexagone interne, le numéro d'article est le suivant: 815.1-M5-ST.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 815.1-M5-ST.

Variantes de ce produit

Référence pièce
815.1-M10-ST
815.1-M12-ST
815.1-M4-ST
815.1-M6-ST
815.1-M8-ST
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
d2 d3 l1 l2 l3 sw w Charge de ressort, standard, initiale
(N)
Extrémité Poids
(kg)

7.86 €

1 Disponible 7 jours 616176-5224, 2445, 450.014

8.36 €

1 Disponible 7 jours 818197-62.526, 2649, 490.022

5.36 €

1 Disponible 7 jours 2.56937.520.88, 814, 140.001

6.02 €

1 Disponible 7 jours 3.510105-3111, 1118, 180.004

6.80 €

1 Disponible 7 jours 4.51312.55.5-41.518, 1831, 310.008

Assistance technique