Référence fabricant: 615.8-M8-K
Marque: GANTER
Prix: 5.70 €
Délai de livraison: 7 jours
d2: 3.5
l: 16
w: 0.95
x1: -
x2: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
615.8-M8-K
Référence pièce
|
---|
615.8-M8-K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d2 | l | w | x1 | x2 | x3 | Charge de ressort, élevée, initiale (N) | Charge de ressort, standard, initiale (N) | Extrémité | Forme | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.5 | 16 | 0.95 | - | - | - | 23, 23 | 16, 16 | 40, 40 | K, acier, charge de ressort standard | 0.004 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Plongeurs à ressort, bille avec roulement à friction, avec fente (GN 615.8), le numéro d'article est le suivant: 615.8-M8-K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 615.8-M8-K.
Configurer
Propriétés de base
x1
x2
x3
Type
d2
l
w
Charge de ressort, élevée, initiale(N)
Charge de ressort, standard, initiale(N)
Extrémité
Forme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
615.8-M10-KSN |
615.8-M12-K |
615.8-M12-KN |
615.8-M8-KN |
615.8-M8-KS |
615.8-M8-KSN |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | d2 | l | w | x1 | x2 | x3 | Charge de ressort, élevée, initiale (N) | Charge de ressort, standard, initiale (N) | Extrémité | Forme | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.5 | 19 | 1.4 | 31.7, 31.7 | 28, 28 | 54.3, 54.3 | - | 18.8, 18.8 | - | KSN, acier inoxydable, charge de ressort élevée | 0.006 | |
8.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6.5 | 22 | 2.3 | - | - | - | 39.5, 39.5 | 26, 26 | 77.3, 77.3 | K, acier, charge de ressort standard | 0.010 | |
14.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6.5 | 22 | 2.3 | 49, 49 | 39.5, 39.5 | 77.3, 77.3 | - | 26, 26 | - | KN, acier inoxydable, charge de ressort standard | 0.010 | |
9.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.5 | 16 | 0.95 | 24, 24 | 23, 23 | 40, 40 | - | 16, 16 | - | KN, acier inoxydable, charge de ressort standard | 0.004 | |
6.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.5 | 16 | 0.95 | - | - | - | 23, 23 | 16, 16 | 40, 40 | KS, acier, charge de ressort élevée | 0.004 | |
10.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.5 | 16 | 0.95 | 24, 24 | 23, 23 | 40, 40 | - | 16, 16 | - | KSN, acier inoxydable, charge de ressort élevée | 0.004 |