Actionneur électrique à tige étanche à la poussière et aux gouttes (équivalent à IP65) série LEY-X5 pour servomoteur AC LECS□ (LEY25S6A-50-X5)

Actionneur électrique à tige étanche à la poussière et aux gouttes (équivalent à IP65) série LEY-X5 pour servomoteur AC LECS□ LEY25S6A-50-X5

Détails du produit:

Référence fabricant: LEY25S6A-50-X5

Marque: SMC

Prix: 1,303.53

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

Stroke: 50 mm

Max. Transportable Mass Range (Horizontal): 10,1 à 20,0 kg

Max. Transportable Mass (Horizontal): 18 kg

Max. Transportable Mass Range (Vertical): 5,1 à 10,0 kg

Max. Transportable Mass (Vertical): 8 kg


(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LEY25S6A-50-X5

Référence pièce
LEY25S6A-50-X5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Position Detection Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Type de moteur Position de montage du moteur Options de moteur Support de montage Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Filetage d’extrémité de tige

1,303.53 €

1 26 jours 5010,1 à 20,0185,1 à 10,0812AbsoluNon fourni101 à 20013190025Servomoteur AC (100 W)Pli supérieurNoneTaraudage frontal / taraudage de fond de corpsWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableFiletage femelle en extrémité de tige

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Tiges Drive Method Vis à billes roulées
Guide Non fourni Noise Filters Non fourni Environnement de fonctionnement Anti-poussière
Positioning Repeatability(µm) ±20 Operating Temperature Range(°C) 5:: 40 Protection contre la poussière et les gouttes Étanche à la poussière et aux gouttes

Vous vous trouvez sur la page de Actionneur électrique à tige étanche à la poussière et aux gouttes (équivalent à IP65) série LEY-X5 pour servomoteur AC LECS□, le numéro d'article est le suivant: LEY25S6A-50-X5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEY25S6A-50-X5.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LEY25S2A-200ML-R5A1-X5
LEY25S2C-100M-S2A21-X5
LEY25S2C-150M-X5
LEY25S6B-100-X5
LEY25S6C-200BM-X5
LEY32DS3A-150BMU-RAA2H-X5
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Position Detection Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Type de moteur Position de montage du moteur Options de moteur Support de montage Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Filetage d’extrémité de tige

2,579.04 €

1 26 jours 20010,1 à 20,0185,1 à 10,0812IncrémentielNon fourni101 à 20013190025Servomoteur AC (100 W)Pli supérieurNoneType de piedCâble robotique (résistance à la flexion)5LECSA1-S1 (entrées impulsions / entrées positionnement)Without cableFiletage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus)

2,299.90 €

1 26 jours 10020,1 à 50,05020,1 à 50,0303IncrémentielNon fourni301 à 50048522525Servomoteur AC (100 W)Pli supérieurNoneTaraudage frontal / taraudage de fond de corpsCâble standard2LECSA2-S1 (entrées impulsions / entrées positionnement)1.5Filetage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus)

1,304.67 €

1 26 jours 15020,1 à 50,05020,1 à 50,0303IncrémentielNon fourni301 à 50048522525Servomoteur AC (100 W)Pli supérieurNoneTaraudage frontal / taraudage de fond de corpsWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableFiletage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus)

1,329.79 €

1 26 jours 10020,1 à 50,05010,1 à 20,0166AbsoluNon fourni201 à 30025545025Servomoteur AC (100 W)Pli supérieurNoneTaraudage frontal / taraudage de fond de corpsWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableFiletage femelle en extrémité de tige

1,812.60 €

1 26 jours 20020,1 à 50,05020,1 à 50,0303AbsoluFourni301 à 50048522525Servomoteur AC (100 W)Pli supérieurWith lockTaraudage frontal / taraudage de fond de corpsWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableFiletage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus)

3,622.66 €

1 26 jours 15020,1 à 50,03010,1 à 20,01216IncrémentielFourni101 à 2001971,00032Servomoteur AC (200 W)In-lineWith lockTaraudage frontal / taraudage de fond de corpsCâble robotique (résistance à la flexion)10LECSA2-S3 (entrées impulsions / entrées positionnement)Sans câble (connecteur seulement)Filetage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus)

Assistance technique