Vérin pneumatique standard type ISO, simple effet, rappel/extension par ressort, Série C85 (C85E8-10S)

Vérin pneumatique standard type ISO, simple effet, rappel/extension par ressort, Série C85 C85E8-10S

Détails du produit:

Référence fabricant: C85E8-10S

Marque: SMC

Prix: 53.48

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Méthode de fonctionnement du cylindre: Simple effet (extrusion)

D.I. du cylindre : D: 8 Ø

Course : L: - mm

Pression de fonctionnement: 0.22~ 1.0 MPa

Specifications: Sans aimant


(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C85E8-10S

Référence pièce
C85E8-10S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Specifications Support bracket Type of Auto Switch Mounting Rod Tip Metal Fitting

53.48 €

1 7 jours Simple effet (extrusion)8-0.22~ 1.0Sans aimantAucunNoneAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard Fonction supplémentaire Standard
Environnement, applications Standard Auto Switch Sans commutateur

Vous vous trouvez sur la page de Vérin pneumatique standard type ISO, simple effet, rappel/extension par ressort, Série C85, le numéro d'article est le suivant: C85E8-10S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C85E8-10S.

Variantes de ce produit

Référence pièce
C85E10-20S
C85E10-25S
C85E10-50S
C85E8-10T
C85E8-25S
C85E8-50S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Specifications Support bracket Type of Auto Switch Mounting Rod Tip Metal Fitting

55.47 €

1 7 jours Simple effet (extrusion)10-0.18~ 1.0Sans aimantAucunNoneAucun

55.47 €

1 7 jours Simple effet (extrusion)10-0.18~ 1.0Sans aimantAucunNoneAucun

56.11 €

1 7 jours Simple effet (extrusion)10-0.18~ 1.0Sans aimantAucunNoneAucun

53.48 €

1 7 jours [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe)8-0.22~ 1.0Sans aimantAucunNoneAucun

53.76 €

1 7 jours Simple effet (extrusion)8-0.22~ 1.0Sans aimantAucunNoneAucun

54.39 €

1 7 jours Simple effet (extrusion)8-0.22~ 1.0Sans aimantAucunNoneAucun

Assistance technique