Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Liquide hydraul. | Taille du port de connexion | Filtration nominale (μm) | Pression différentielle | Taille nominale du joint torique | Élément | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Support | Type de composant associé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.24 € | 1 | 14 jours | Filtre à huile | Série pétrolière | Rc1/4 | 5 | N/A | N/A | Papier | (Standard) Aucun | Avec support | N/A | ||
100.26 € | 1 | 29 jours | Filtre à huile | Série pétrolière | Rc1/4 | 10 | N/A | N/A | Papier | (Standard) Aucun | Avec support | N/A | ||
92.70 € | 1 | 29 jours | Filtre à huile | Série pétrolière | Rc1/4 | 20 | N/A | N/A | Papier | (Standard) Aucun | N/A | N/A | ||
100.19 € | 1 | 11 jours | Filtre à huile | Série pétrolière | Rc1/4 | 20 | N/A | N/A | Papier | (Standard) Aucun | Avec support | N/A | ||
159.06 € | 1 | 11 jours | Filtre à huile | Série pétrolière | Rc1/4 | 5 | Indicateur de pression différentielle | N/A | Papier | (Standard) Aucun | Avec support | N/A | ||
159.04 € | 1 | 29 jours | Filtre à huile | Série pétrolière | Rc1/4 | 10 | Indicateur de pression différentielle | N/A | Papier | (Standard) Aucun | Avec support | N/A | ||
151.60 € | 1 | 18 jours | Filtre à huile | Série pétrolière | Rc1/4 | 20 | Indicateur de pression différentielle | N/A | Papier | (Standard) Aucun | N/A | N/A | ||
100.09 € | 1 | 14 jours | Filtre à huile | Série pétrolière | Rc3/8 | 10 | N/A | N/A | Papier | (Standard) Aucun | Avec support | N/A | ||
89.29 € | 1 | 29 jours | Filtre à huile | Série pétrolière | Rc3/8 | 20 | N/A | N/A | Papier | (Standard) Aucun | N/A | N/A | ||
99.00 € | 1 | 29 jours | Filtre à huile | Série d'ester de silicate | Rc3/8 | 20 | N/A | N/A | Papier | (Standard) Aucun | N/A | N/A | ||
176.64 € | 1 | 29 jours | Filtre à huile | Série pétrolière | Rc3/8 | 10 | Indicateur de pression différentielle | N/A | Papier | (Standard) Aucun | Avec support | N/A | ||
159.11 € | 1 | 29 jours | Filtre à huile | Série pétrolière | Rc3/8 | 20 | Indicateur de pression différentielle | N/A | Papier | (Standard) Aucun | Avec support | N/A | ||
164.16 € | 1 | 24 jours | Filtre à huile | Série d'ester de silicate | Rc3/8 | 20 | Indicateur de pression différentielle | N/A | Papier | (Standard) Aucun | N/A | N/A | ||
222.66 € | 1 | 24 jours | Filtre à huile | Série pétrolière | Rc3/8 | 20 | Interrupteur d'affichage de pression différentielle | N/A | Papier | (Standard) Aucun | N/A | N/A | ||
515.31 € | 1 | 39 jours | Filtre à huile | Série pétrolière | Rc1/2 | 5 | N/A | N/A | Micro-maille | Produit intégré à élément micro-mesh | Avec support | N/A | ||
100.09 € | 1 | 18 jours | Filtre à huile | Série pétrolière | Rc1/2 | 5 | N/A | N/A | Papier | (Standard) Aucun | Avec support | N/A | ||
92.56 € | 1 | 18 jours | Filtre à huile | Série pétrolière | Rc1/2 | 10 | N/A | N/A | Papier | (Standard) Aucun | N/A | N/A | ||
100.20 € | 1 | 18 jours | Filtre à huile | Série eau/glycol, série émulsion | Rc1/2 | 10 | N/A | N/A | Papier | (Standard) Aucun | N/A | N/A | ||
151.50 € | 1 | 24 jours | Filtre à huile | Série pétrolière | Rc1/2 | 5 | Indicateur de pression différentielle | N/A | Papier | (Standard) Aucun | N/A | N/A | ||
158.87 € | 1 | 18 jours | Filtre à huile | Série pétrolière | Rc1/2 | 5 | Indicateur de pression différentielle | N/A | Papier | (Standard) Aucun | Avec support | N/A | ||
149.49 € | 1 | 18 jours | Filtre à huile | Série pétrolière | Rc1/2 | 10 | Indicateur de pression différentielle | N/A | Papier | (Standard) Aucun | N/A | N/A | ||
8.65 € | 1 | 98 jours | Composants associés | Série d'ester de silicate | Rc1/4, Rc1/2 | N/A | N/A | C65 | N/A | N/A | N/A | Joint torique |
Loading...
Vanne de décharge | N/A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Liquide hydraul.
Taille du port de connexion
Filtration nominale(μm)
Pression différentielle
Taille nominale du joint torique
Élément
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Support
Type de composant associé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles