Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Liquide hydraul. | Taille du port de connexion | Filtration nominale (μm) | Pression différentielle | Vanne de décharge | Taille nominale du joint torique | Structure / méthode de connexion | Pression de service (max.) (MPa) | Élément | Sens du débit | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Type de composant associé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 € | 1 | 98 jours | Composants associés | Série pétrolière | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.5, 7, 14, 21 | N/A | N/A | N/A | Bouchon d'obturation | ||
19.98 € | 1 | 98 jours | Composants associés | Série eau/glycol, série émulsion | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.5, 7, 14, 21 | N/A | N/A | N/A | Bouchon d'obturation | ||
58.13 € | 1 | 11 jours | Composants associés | Série pétrolière, série eau/glycol, série émulsion | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 3.5, 7 | N/A | N/A | N/A | Indicateur de pression différentielle | ||
122.56 € | 1 | 98 jours | Composants associés | Série pétrolière, série eau/glycol, série émulsion | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 3.5, 7 | N/A | N/A | N/A | Interrupteur d'affichage de pression différentielle | ||
55.95 € | 1 | 98 jours | Composants associés | Série pétrolière, série eau/glycol, série émulsion | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 3.5 | N/A | N/A | N/A | Indicateur de pression différentielle | ||
123.47 € | 1 | 98 jours | Composants associés | Série pétrolière, série eau/glycol, série émulsion | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 3.5 | N/A | N/A | N/A | Interrupteur d'affichage de pression différentielle | ||
28.60 € | 1 | 11 jours | Composants associés | Série pétrolière | 3/4B, 1B | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Élément | ||
28.60 € | 1 | 4 jours | Composants associés | Série pétrolière | 3/4B, 1B | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Élément | ||
28.60 € | 1 | 4 jours | Composants associés | Série pétrolière | 3/4B, 1B | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Élément | ||
39.09 € | 1 | 11 jours | Composants associés | Série pétrolière | 1 1/4B, 1 1/2B | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Élément | ||
39.09 € | 1 | 11 jours | Composants associés | Série pétrolière | 1 1/4B, 1 1/2B | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Élément | ||
39.09 € | 1 | 4 jours | Composants associés | Série pétrolière | 1 1/4B, 1 1/2B | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Élément | ||
47.71 € | 1 | 11 jours | Composants associés | Série pétrolière | 2B | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Élément | ||
47.71 € | 1 | 11 jours | Composants associés | Série pétrolière | 2B | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Élément | ||
47.66 € 38.60 € | 1 |
4 jours
Stock | Composants associés | Série pétrolière | 2B | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Élément | ||
83.46 € | 1 | 11 jours | Composants associés | Série pétrolière | 2 1/2B, 3B | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Élément | ||
83.46 € | 1 | 11 jours | Composants associés | Série pétrolière | 2 1/2B, 3B | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Élément | ||
83.46 € | 1 | 11 jours | Composants associés | Série pétrolière | 2 1/2B, 3B | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Élément | ||
18.94 € | 1 | 4 jours | Composants associés | Série pétrolière | 3/8B, 1/2B | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Élément | ||
18.94 € | 1 | 4 jours | Composants associés | Série pétrolière | 3/8B, 1/2B | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Élément | ||
18.94 € 15.34 € | 1 |
4 jours
Stock | Composants associés | Série pétrolière | 3/8B, 1/2B | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Élément | ||
202.96 € | 1 | 29 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 3/8B | 5 | N/A | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
202.96 € | 1 | 24 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 3/8B | 10 | N/A | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
202.96 € | 1 | 11 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 3/8B | 20 | N/A | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉEE à droite | (Standard) Aucun | N/A | ||
210.41 € | 1 | 29 jours | Filtre de ligne | Série eau/glycol, série émulsion | 3/8B | 10 | N/A | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
210.41 € | 1 | 24 jours | Filtre de ligne | Série eau/glycol, série émulsion | 3/8B | 10 | N/A | N/A | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
261.79 € | 1 | 29 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 3/8B | 5 | Indicateur de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
261.89 € | 1 | 24 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 3/8B | 10 | Indicateur de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
261.69 € | 1 | 29 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 3/8B | 20 | Indicateur de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
261.87 € | 1 | 14 jours | Filtre de ligne | Série eau/glycol, série émulsion | 3/8B | 10 | Indicateur de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
598.89 € | 1 | 25 jours | Filtre de ligne | Série d'ester de silicate | 3/8B | 40 | Indicateur de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Micro-maille | ENTRÉE à gauche | Produit intégré à élément micro-mesh | N/A | ||
594.96 € | 1 | 25 jours | Filtre de ligne | Série d'ester de silicate | 3/8B | 74 | Indicateur de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Micro-maille | ENTRÉE à gauche | Produit intégré à élément micro-mesh | N/A | ||
321.23 € | 1 | 24 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 3/8B | 5 | Interrupteur d'affichage de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
333.29 € | 1 | 24 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 3/8B | 10 | Interrupteur d'affichage de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
202.96 € | 1 | 29 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1/2B | 10 | N/A | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
202.96 € | 1 | 14 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1/2B | 20 | N/A | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
202.96 € | 1 | 24 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1/2B | 20 | N/A | N/A | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
261.89 € | 1 | 24 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1/2B | 5 | Indicateur de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉEE à droite | (Standard) Aucun | N/A | ||
258.26 € | 1 | 29 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1/2B | 10 | Indicateur de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
261.89 € | 1 | 24 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1/2B | 20 | Indicateur de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
261.89 € | 1 | 29 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1/2B | 5 | Indicateur de pression différentielle | N/A | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
261.89 € | 1 | 24 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1/2B | 10 | Indicateur de pression différentielle | N/A | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
872.17 € | 1 | 25 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1/2B | 3 | Interrupteur d'affichage de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Micro-maille | ENTRÉE à gauche | Produit intégré à élément micro-mesh | N/A | ||
739.83 € | 1 | 24 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1/2B | 5 | Interrupteur d'affichage de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Micro-maille | ENTRÉE à gauche | Produit intégré à élément micro-mesh | N/A | ||
333.26 € | 1 | 24 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1/2B | 20 | Interrupteur d'affichage de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
340.21 € | 1 | 25 jours | Filtre de ligne | Série eau/glycol, série émulsion | 1/2B | 10 | Interrupteur d'affichage de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
837.53 € | 1 | 25 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1 1/4B | 40 | Indicateur de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Micro-maille | ENTRÉE à gauche | Produit intégré à élément micro-mesh | N/A | ||
762.53 € | 1 | 39 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1 1/4B | 149 | Indicateur de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Micro-maille | ENTRÉE à gauche | Produit intégré à élément micro-mesh | N/A | ||
762.71 € | 1 | 25 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1 1/4B | 270 | Indicateur de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Micro-maille | ENTRÉE à gauche | Produit intégré à élément micro-mesh | N/A | ||
418.79 € | 1 | 23 jours | Filtre de ligne | Série eau/glycol, série émulsion | 1 1/4B | 10 | Indicateur de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
828.10 € | 1 | 25 jours | Filtre de ligne | Série eau/glycol, série émulsion | 1 1/4B | 40 | Indicateur de pression différentielle | N/A | N/A | À vis | 3.5 | Micro-maille | ENTRÉE à gauche | Produit intégré à élément micro-mesh | N/A | ||
1,052.13 € | 1 | 11 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1 1/4B | 20 | Interrupteur d'affichage de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Micro-maille | ENTRÉE à gauche | Produit intégré à élément micro-mesh | N/A | ||
900.06 € | 1 | 25 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1 1/4B | 40 | Interrupteur d'affichage de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Micro-maille | ENTRÉE à gauche | Produit intégré à élément micro-mesh | N/A | ||
825.71 € | 1 | 25 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1 1/4B | 270 | Interrupteur d'affichage de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Micro-maille | ENTRÉEE à droite | Produit intégré à élément micro-mesh | N/A | ||
825.71 € | 1 | 25 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1 1/4B | 270 | Interrupteur d'affichage de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Micro-maille | ENTRÉE à gauche | Produit intégré à élément micro-mesh | N/A | ||
480.33 € | 1 | 24 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1 1/4B | 20 | Interrupteur d'affichage de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
475.37 € | 1 | 98 jours | Filtre de ligne | Série eau/glycol, série émulsion | 1 1/4B | 10 | Interrupteur d'affichage de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A | ||
498.66 € | 1 | 25 jours | Filtre de ligne | Série eau/glycol, série émulsion | 1 1/4B | 10 | Interrupteur d'affichage de pression différentielle | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉEE à droite | (Standard) Aucun | N/A | ||
898.51 € | 1 | 14 jours | Filtre de ligne | Série eau/glycol, série émulsion | 1 1/4B | 40 | Interrupteur d'affichage de pression différentielle | N/A | N/A | À vis | 3.5 | Micro-maille | ENTRÉE à gauche | Produit intégré à élément micro-mesh | N/A | ||
363.04 € | 1 | 24 jours | Filtre de ligne | Série pétrolière | 1 1/2B | 20 | N/A | Avec soupape de décharge | N/A | À vis | 3.5 | Papier | ENTRÉE à gauche | (Standard) Aucun | N/A |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Liquide hydraul.
Taille du port de connexion
Filtration nominale(μm)
Pression différentielle
Vanne de décharge
Taille nominale du joint torique
Structure / méthode de connexion
Pression de service (max.)(MPa)
Élément
Sens du débit
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type de composant associé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles