Protège-ventouse série FHG

Protège-ventouse série FHG
[Caractéristiques]
· Empêche la poussière collectée de tomber dans le réservoir.
· Remplacement de huile de rinçage inutile.
· Entretien facile et sans air d’entraînement
· Périphériques de cuve compacts.
· Les méthodes de connexion et les accessoires peuvent être sélectionnés en fonction de l'application.

(i)Remarque

  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EM220-074N
EM220-105N
EM320-074N
EM420-105N
EM420-149N
FHG91CZ-M149-24-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Liquide hydraul. Taille du port de connexion Filtration nominale
(μm)
Pression différentielle Structure / méthode de connexion Longueur sous tête de la partie bride
(mm)
Reniflard Air Type de composant associé

81.69 €

1 21 jours Composants associésSérie pétrolière1/2B, 3/4B, 1B74N/AN/AN/AN/AÉlément

81.69 €

1 11 jours Composants associésSérie pétrolière1/2B, 3/4B, 1B105N/AN/AN/AN/AÉlément

123.91 €

1 11 jours Composants associésSérie pétrolière1 1/4B, 1 1/2B, 2B74N/AN/AN/AN/AÉlément

190.66 €

1 11 jours Composants associésSérie pétrolière2 1/2B, 3B105N/AN/AN/AN/AÉlément

190.66 €

1 29 jours Composants associésSérie pétrolière2 1/2B, 3B149N/AN/AN/AN/AÉlément

1,082.19 €

1 25 jours Garde d'aspirationSérie eau/glycol, série émulsion3B149Indicateur de pression différentielleBride d'accompagnement de bloc en L-Reniflard AirN/A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille nominale du joint torique N/A

Assistance technique