Vérins pneumatiques à électrovanne intégrée, simple effet, rappel/extension par ressort, Série CVJ3

Vérins pneumatiques à électrovanne intégrée, simple effet, rappel/extension par ressort, Série CVJ3
Des vérins avec détecteurs montés peuvent également être fabriqués.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CDVJ3L10-60T-5G-B

Référence pièce
CDVJ3L10-60T-5G-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

158.98 €

1 16 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Simple effet spécial (rétraction par force externe) Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
D.I. du cylindre : D(Ø) 10 Fonction supplémentaire Avec fonction de réglage de la vitesse Environnement, applications Standard
Température de fonctionnement(℃) -10:: 50 Verrouillage d'extrémité NA Soupapes Disponible
Operating Pressure(MPa) 0.15 à 0.7 Specifications Aimant intégré Auto Switch Sans commutateur auto
Type of Auto Switch Mounting Style de montage de bande Type of Mount Support Type de pied axial Tension d'électrovanne 24 V DC
Entrée électrique du fil de sortie Passe-câble Témoin / Suppresseur de surtension Avec lampe-témoin ou parasurtenseur

Vous vous trouvez sur la page de Vérins pneumatiques à électrovanne intégrée, simple effet, rappel/extension par ressort, Série CVJ3, le numéro d'article est le suivant: CDVJ3L10-60T-5G-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDVJ3L10-60T-5G-B.

Assistance technique