Modèle long NF, Bride à face d’extrémité circulaire (Numéros de référence)

Modèle long NF, Bride à face d’extrémité circulaire
[Caractéristiques]
· La bride est installée à l'extrémité de la douille.
· Elle possède une bride circulaire et deux éléments intermédiaires en plastique synthétique sont intégrés, ce qui augmente la charge admissible et le moment admissible par rapport aux types simples.

(i)Remarque

  • Le symbole pour « Diamètre du cercle inscrit, dr » est d dans le catalogue.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NFED-25VLUU

Référence pièce
NFED-25VLUU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

120.01 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type2 Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ) 25 Longueur totale L(mm) 112 Matériau du cylindre extérieur Fer
Traitement de surface du cylindre extérieur Traitement de surface Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Double Diamètre extérieur D(φ) 40 Note de charge de base dynamique (détail)(N) 1,558
Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 3,136 Précision Qualité standard Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)(mm) -0.012
Type Face d'extrémité à bride Longueur Long Matériau du système de retenue Plastique synthétique
Joint d’étanchéité Joint latéral double

Vous vous trouvez sur la page de Modèle long NF, Bride à face d’extrémité circulaire, le numéro d'article est le suivant: NFED-25VLUU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NFED-25VLUU.

Assistance technique