Référence fabricant: D-F7BAL
Marque: SMC
Prix: 61.56 €
Délai de livraison: 39 jours
Direction d'entrée électrique: Axiale
Longueur du fil de sortie: 3 m
Type de connecteur: Aucun
Fabrication conforme aux spécifications de la commande: Aucun
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D-F7BAL
Référence pièce
|
---|
D-F7BAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Direction d'entrée électrique | Longueur du fil de sortie (m) | Type de connecteur | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.56 € | 1 | 39 jours | Axiale | 3 | Aucun | Aucun |
Loading...
Type de câblage | 2 câbles |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Commutateur automatique à semi-conducteurs de type indication bicolore résistant à l'eau, type montage sur rail, D-F7BA(V), le numéro d'article est le suivant: D-F7BAL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-F7BAL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Direction d'entrée électrique
Longueur du fil de sortie(m)
Type de connecteur
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D-F7BAL-61 |
D-F7BAMAPC |
D-F7BAMDPC |
D-F7BASAPC |
D-F7BASBPC |
D-F7BASDPC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Direction d'entrée électrique | Longueur du fil de sortie (m) | Type de connecteur | Fabrication conforme aux spécifications de la commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.15 € | 1 | 26 jours | En ligne | 3 | Aucun | Câble résistant à l'huile et à la flexion | ||
69.48 € | 1 | 26 jours | En ligne | 1 | M8 3 broches | Aucun | ||
69.48 € | 1 | 26 jours | En ligne | 1 | M12 4 broches | Aucun | ||
69.48 € | 1 | 26 jours | En ligne | 0.5 | M8 3 broches | Aucun | ||
69.48 € | 1 | 26 jours | En ligne | 0.5 | M8 4 broches | Aucun | ||
69.48 € | 1 | 39 jours | Axiale | 0.5 | M12 4 broches | Aucun |