Rondelles de blocage - Série MB..A (MB20A)

Rondelles de blocage - Série MB..A MB20A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Détails du produit:

Référence fabricant: MB20A

Marque: BGL

Prix: 8.68

Délai de livraison: 21 jours


Données techniques:

Diamètre extérieur Dm: 142 mm

Épaisseur B: 2.65 mm

Diamètre intérieur: 100 mm

Nombre de dents: 19

Masse: 0.11 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MB20A

Référence pièce
MB20A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur Dm
(mm)
Épaisseur B
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Nombre de dents Masse
(kg)

8.68 €

1 21 jours 1422.65100190.11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Forme ronde Traitement de surface N/A

Vous vous trouvez sur la page de Rondelles de blocage - Série MB..A, le numéro d'article est le suivant: MB20A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MB20A.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MB13A
MB14A
MB15A
MB2A
MB3A
MB4A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur Dm
(mm)
Épaisseur B
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Nombre de dents Masse
(kg)

2.48 €

1 21 jours 922.6565190.05

2.40 €

1 21 jours 982.6570190.06

2.97 €

1 21 jours 1042.6575190.058

1.12 €

1 21 jours 281.215110.003

1.12 €

1 21 jours 321.217110.003

1.12 €

1 21 jours 361.220110.005

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique