Contre-écrous - Série KM (KM4)

Contre-écrous - Série KM KM4

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Détails du produit:

Référence fabricant: KM4

Marque: BGL

Prix: 3.95

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Filetage nominal M: M20x1

Diamètre extérieur Dm: 32 mm

Épaisseur B: 6 mm

D: 26 mm

m: 4 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KM4

Référence pièce
KM4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Diamètre extérieur Dm
(mm)
Épaisseur B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Masse
(kg)

3.95 €

1 Jour même

Stock

M20x132626420.019

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrou Forme Forme ronde Traitement de surface N/A

Vous vous trouvez sur la page de Contre-écrous - Série KM, le numéro d'article est le suivant: KM4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KM4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KM11
KM11X1.5
KM12
KM40
KM5
KM6
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Diamètre extérieur Dm
(mm)
Épaisseur B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Masse
(kg)

5.67 €

1 4 jours M55x2751167730.146

5.67 €

1 21 jours M55x1.5751167730.143

6.35 €

1 4 jours M60x2801173730.158

118.53 €

1 21 jours M200x3250292261883.35

3.95 €

1 Jour même

Stock

M25x1.538732520.028

3.95 €

1 4 jours M30x1.545738520.038

Assistance technique