Contre-écrous - Série HM..T (HM64T)

Contre-écrous - Série HM..T HM64T

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Détails du produit:

Référence fabricant: HM64T

Marque: BGL

Prix: 475.38

Délai de livraison: 21 jours


Données techniques:

Filetage nominal M: Tr320x5

Diamètre extérieur Dm: 400 mm

Épaisseur B: 40 mm

D: 370 mm

m: 24 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HM64T

Référence pièce
HM64T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Diamètre extérieur Dm
(mm)
Épaisseur B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Masse
(kg)

475.38 €

1 21 jours Tr320x540040370241212.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrou Forme Forme ronde Traitement de surface N/A

Vous vous trouvez sur la page de Contre-écrous - Série HM..T, le numéro d'article est le suivant: HM64T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HM64T.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HM116T
HM122T
HM130T
HM66T
HM68T
HM70T
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Diamètre extérieur Dm
(mm)
Épaisseur B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Masse
(kg)

2,197.80 €

1 21 jours Tr580x670065645402357.3

2,289.85 €

1 21 jours Tr610x673065675452559.7

2,719.43 €

1 21 jours Tr650x678067720452570.9

680.28 €

1 21 jours Tr330x542052380281520

704.37 €

1 21 jours Tr340x542042390281513.2

946.58 €

1 21 jours Tr350x545055410281525

Assistance technique