Tuyau en tissu hybride TOYOSILICONE (HTSI-15)

Tuyau en tissu hybride TOYOSILICONE HTSI-15

Détails du produit:

Référence fabricant: HTSI-15

Marque: TOYOX

Prix: 636.46

Délai de livraison: 8 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HTSI-15

Référence pièce
HTSI-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

636.46 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Air / Agroalimentaire / Huile (huile minérale) / Solvant / Graines / Vapeur / Produits chimiques utilisés dans l'agriculture Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures / Transparence / Flexibilité / Vide
Matériau de flexible Caoutchouc de silicone Raccords métalliques de montage NA Couleur Blanc crème
Plage de températures de fonctionnement(°C) -30:: 130 Plage de pression de fonctionnement(MPa) -0.05:: 0.5

Vous vous trouvez sur la page de Tuyau en tissu hybride TOYOSILICONE, le numéro d'article est le suivant: HTSI-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HTSI-15.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HTSI-12-L3
HTSI-12-L4
HTSI-12-L5
HTSI-15-L1
HTSI-15-L2
HTSI-15-L3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?

178.70 €

1 9 jours

238.28 €

1 9 jours

297.85 €

1 9 jours

113.26 €

1 9 jours

158.26 €

1 9 jours

237.39 €

1 9 jours

Assistance technique