Référence fabricant: AS1001F-01D
Marque: SMC
Prix: 10.02 €
Délai de livraison: 26 jours
Température ambiante et de fluide: -5~ 60 °C
Plage de pression de fonctionnement: 0.1~ 1.0 MPa
Débit: 100 l/min
Applicable Tube O.D. mm: - mm
Applicable Tube O.D. inch size: 1/8 inch
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AS1001F-01D
AS□□□1F-D Series JIS symbol
Flow direction symbols on body
Model | AS1001F | AS2001F | AS3001F | AS4001F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Outer diameter | Metric Size | øø3.2 (tube outer diameter 3.2 mm), øø4 (tube outer diameter 4 mm), øø6 (tube outer diameter 6 mm) | øø4 (tube outer diameter 4 mm), | øø6 (tube outer diameter 6 mm) | øø6 (tube outer diameter 6 mm) | øø8 (tube outer diameter 8 mm), | øø10 (tube outer diameter 10 mm), øø12 (tube outer diameter 12 mm), | øø10 (tube outer diameter 10 mm), | øø12 (tube outer diameter 12 mm), |
Inch Size | øø1/8"(tube outer diameter 1/8"), øø5/32"(tube outer diameter 5/32") øø3/16"(tube outer diameter 3/16"), øø1/4"(tube outer diameter 1/4"), | øø5/32"(tube outer diameter 5/32") | øø3/16" (tube outer diameter 3/16") and ø1/4"(tube outer diameter 1/4") | øø1/4"(tube outer diameter 1/4"), | øø5/16"(tube outer diameter 5/16") | øø3/8"(tube outer diameter 3/8"), | øø3/8"(tube outer diameter 3/8"), | øø1/2"(tube outer diameter 1/2"), | |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 100 | 130 | 230 | 420 | 660 | 920 | 1,050 | 1,390 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
Free flow | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
*1: Flow rate values are measured at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20°C.
*The flow rate characteristics are representative values.
AS1001F graph
AS2001F graph
AS3001F graph
AS4001F graph
AS1001F Structure Drawing
AS2001F to AS4001F structure drawing
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body A | PBT | - |
2 | Body B | Brass | Electroless nickel plated |
3 | Needle | Brass | Electroless nickel plated |
4 | Spring | *1Steel wire | - |
5 | U seal | HNBR | - |
6 | Spacer | - | - |
7 | Cassette | - | - |
8 | Seal | NBR | - |
9 | O-ring | NBR | - |
10 | C type retaining ring for hole | Tool steel | - |
*1: Stainless steel for AS1001F only.
AS□□□1F-D Series dimensional drawing
(Units: mm)
Model | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1001F-23D | 3.2 | 8.4 | 10.5 | 4.7 | 38 | 4.5 | 26 | 0.7 | 12.7 | 8 |
AS1001F-04D | 4 | 9.3 | 39.2 | 5.2 | 26.6 | 9 | ||||
AS1001F-06D | 6 | 11.6 | 40.7 | 6.2 | 27.7 | 13.5 | 10 | |||
AS2001F-04D | 4 | 9.3 | 12.3 | 7.2 | 40.7 | 5.2 | 31.9 | 1.2 | 12.7 | 15 |
AS2001F-06D | 6 | 11.6 | 44.8 | 6.3 | 33 | 13.5 | 16 | |||
AS3001F-06D | 6 | 12.8 | 20.6 | 9.8 | 59 | 7.4 | 45 | 1.2 | 17 | 56 |
AS3001F-08D | 8 | 15.2 | 64.4 | 8.2 | 45.8 | 18 | 60 | |||
AS3001F-10D | 10 | 18.5 | 71.6 | 9.8 | 47.3 | 21 | 64 | |||
AS3001F-12D | 12 | 20.9 | 76 | 11 | 48.5 | 22 | 68 | |||
AS4001F-10D | 10 | 18.5 | 27.6 | 12.4 | 77.7 | 11.3 | 55.4 | 1.2 | 21 | 121 |
AS4001F-12D | 12 | 20.9 | 82.1 | 56.4 | 22 | 125 |
(Units: mm)
Model | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1001F-01D | 1/8 " | 8.4 | 10.5 | 4.7 | 38 | 4.5 | 26 | 0.7 | 12.7 | 8 |
AS1001F-03D | 5/32 " | 9.3 | 39.2 | 5.2 | 26.6 | 9 | ||||
AS1001F-05D | 3/16 " | 11.4 | 48.7 | 6.2 | 27.7 | 16.5 | 14 | |||
AS1001F-07D | 1/4 " | 12 | 40.7 | 13.7 | 11 | |||||
AS2001F-03D | 5/32 " | 9.3 | 12.3 | 7.2 | 40.7 | 5.2 | 31.9 | 1.2 | 12.7 | 15 |
AS2001F-05D | 3/16 " | 11.4 | 50 | 6.2 | 32.8 | 16.5 | 21 | |||
AS2001F-07D | 1/4 " | 13.2 | 52.2 | 7.1 | 33.7 | 17 | 19 | |||
AS3001F-07D | 1/4 " | 13.2 | 20.6 | 9.8 | 59 | 7.4 | 45.2 | 1.2 | 17 | 56 |
AS3001F-09D | 5/16 " | 15.2 | 64.4 | 8.2 | 46 | 18 | 60 | |||
AS3001F-11D | 3/8 " | 17.9 | 70.8 | 9.5 | 47.2 | 21 | 72 | |||
AS4001F-11D | 3/8 " | 17.9 | 27.6 | 12.4 | 76.9 | 10.3 | 55.5 | 1.2 | 21 | 129 |
AS4001F-13D | 1/2 " | 21.7 | 83.1 | 11.6 | 56.9 | 22 | 142 |
Référence pièce
|
---|
AS1001F-01D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante et de fluide (°C) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Débit (l/min) | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 | 26 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | - | 1/8 | M5 standard | Aucun |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Forme du corps principal | Type à coude à connexion directe de vérin | Méthode de contrôle | Régulation en sortie / en entrée |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccord | Accouplement à simple pression des deux côtés | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Type à bouton | Avec rainure de tournevis à lame plate | Option de contre-écrou | Contre-écrou heaxgonal |
Vous vous trouvez sur la page de AS*1F-D, Limiteur de débit, raccords instantanés, axial, réglage à l'aide d'un petit tournevis, le numéro d'article est le suivant: AS1001F-01D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AS1001F-01D.
Configurer
Propriétés de base
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Type
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AS1001F-04D |
AS1001F-04D-X21 |
AS1001F-04D-X214 |
AS1001F-06D |
AS1001F-06D-X214 |
AS1001F-23D |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température ambiante et de fluide (°C) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Débit (l/min) | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Fabrication conforme aux spécifications de la commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.79 € | 1 | 4 jours | -5~60 | 0.1~1.0 | 100 | 4 | - | M5 standard | Aucun | ||
12.68 € | 1 | 26 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 4 | - | M5 standard | Sans graisse (Revêtement de fluor de Joint d´étanchéité) + papillon des gaz (non de clapet anti-retour) | ||
10.74 € | 1 | 39 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 4 | - | M5 standard | Throttle valve (no check valve) | ||
9.79 € | 1 |
Jour même
Stock | -5~60 | 0.1~1.0 | 100 | 6 | - | M5 standard | Aucun | ||
9.05 € | 1 | 98 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 6 | - | M5 standard | Throttle valve (no check valve) | ||
10.02 € | 1 | 4 jours | -5~60 | 0.1~1.0 | 100 | 3.2 | - | M5 standard | Aucun |