Arbre de guidage avec filetage intérieur da chaque côté (5010847)

Arbre de guidage avec filetage intérieur da chaque côté 5010847

Détails du produit:

Référence fabricant: 5010847

Marque: MAHR

Prix: 58.05

Délai de livraison: 12 jours


Données techniques:

dw: 15 mm

L: 125 mm

f: 3 mm


  • Nouveaux produit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5010847

Arbre de guidage avec filetage intérieur de chaque côté N 425

Description produit

Types

N 425 Arbre de guidage avec filetage intérieur de chaque côté

Indications

Arbre de guidage trempé, surface finement rectifiée.
• Indiqué pour les guidages à billes de haute précision.
• La précontrainte est assurée en cas d'utilisation avec les douilles de guidage et les fourrures à billes MarMotion.

Caractéristiques

• Diamètre de guidage dw finement rectifié et rodé conformément à ISO–h3, Rz <1 μm
• Rotondité : inférieure au 1/3 de ISO-IT3.
• Linéarité : inférieur à 5 μm/100 mm.
• Extrémité avec chanfrein ou zone d'introduction.
• Remarques pour le montage et l'entretien voir page 37-41.

Matière

• Diamètre dw = 2,5 - 6
matière X155 CrVMo 12 1 (1.2379)
Diamètre dw = 8 - 40
matière 100 Cr 6 (1.3505) ou
16 MnCr 5 (1.7131) ou aciers pour roulement à billes similaires
• Traitement thermique de précision, dureté HRC 60–64/HV 720–815
• Pénétration minimale de trempe :
0,8–1,5 mm selon diamètre (jusqu'à un diamètre dw = 10 trempé à cœur)

Fabrications spéciales

• Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client, également en acier inoxydable (1.4112).

Référence de commande

Arbre de guidage N 4 . . /dw/l     No. de référence. . .

Plan

Spécifications

   N 425
   dw = 12 - 20: M6x15
dwlfNo. de réf.
128035010832
 100 5010833
 125 5010834
 140 5010835
 160 5010836
 180 5010837
 200 5010838
 250 5010839
 300 5010840
1410035010841
 125 5010842
 140 5010843
 160 5010844
 180 5010845
 220 5010846
1512535010847
 160 5010848
 180 5010849
 200 5010850
1610035010851
 125 5010852
 140 5010853
 160 5010854
 180 5010855
 200 5010856
 220 5010857
 250 5010858
 300 5010859
 350 5010860
1810035010861
 140 5010862
 160 5010863
 180 5010864
 200 5010865
 250 5010866
 300 5010867
2011035010868
 125 5010869
 140 5010870
 160 5010871
 180 5010872
 200 5010873
 250 5010874
 300 5010875
 350 5010876
 400 5010877
2514045010878
 150 5010879
 160 5010880
 180 5010881
 200 5010882
 220 5010883
 250 5010884
 300 5010885
 350 5010886
 400 5010887
 500 5010888
3216045010889
 180 5010890
 200 5010891
 300 5010892
 350 5010893
 400 5010894
 500 5010895
 600 5010896
4018055010897
 200 5010898
 220 5010899
 240 5010900
 260 5010901
 300 5010902
 350 5010903
 450 5010904
Référence pièce
5010847
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
dw
(mm)
L
(mm)
f
(mm)

58.05 €

1 12 jours 151253

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonctionnement des ventes Arbre

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique