Fourrure à billes en laiton (5001012)

Fourrure à billes en laiton 5001012

Détails du produit:

Référence fabricant: 5001012

Marque: MAHR

Prix: 24.77

Délai de livraison: 12 jours


Données techniques:

dw: 8 mm

d1: 13 mm

L2: 40 mm

k: 64 mm

C: 300 N


  • Nouveaux produit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5001012

Fourrure à billes en laiton N 501

Description produit

Indications

Fourrure à billes en laiton avec billes d'acier disposées en hélice.
• Utilisation universelle.
• Fonctionnement très doux allié à grande longévité.
• La disposition en hélice des billes est optimale pour les mouvements de translation et de rotation.

Caractéristiques

• Après l'introduction de la bille, le siège est obturé partiellement, de manière à ce que la bille ne puisse sortir, tout en restant très mobile.
• Les billes sont disposées en hélice avec une densité optimale de manière à ce que chaque bille ait sa propre trajectoire en translation comme en rotation.
• La disposition des billes assure un fonctionnement très silencieux et augmente considérablement la durée de vie du guidage.
• Le laiton offre une résistance mécanique élevée, des caractéristiques de glissement optimales, ainsi qu'une résistance à l'usure par frottement et une résistance thermique élevée.
• Remarques pour le montage et l'entretien voir page 37-41.

Matière

Fourrure:
• Laiton
• Température en fonctionnement permanent : 150°C max. (Pour des températures plus élevées prière de nous consulter.)
Billes:
• Acier pour roulement trempé 100 Cr 6 (1.2067)
• DIN 5401 ou ISO 3290 classe 5 sorte P0

Capacité de charge

Dans la colonne C sont mentionnées les valeurs de charge des fourrures à billes pour des contraintes radiales uniformes. En présence d'un couple, il faut calculer la capacité de charge.

Fabrications spéciales

Les fourrures à billes peuvent être équipées de billes en acier inoxydable ou en céramique. Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client, également en matériau différent

Référence de commande

Fourrure à billes N 501/dw/d1/l2     No. de référence 50010 . .

Plan

Spécifications

dwd1l2kBillesCNo. de réf.
    [pièces][N] 
47121,518305001003
  20 34505001004
  30 54755001005
61016226725001006
  25 421105001007
  40 721805001008
813202,5301505001009
  25 361905001010
  30 462255001011
  40 643005001012
1015202,5302205001013
  28 463105001014
  40 704405001015
  50 905505001016
1217202,5342605001017
  28 503655001018
  40 785205001019
  50 1006505001020
1420343605805001021
  48 909105001022
1521343606455001023
  48 909105001024
1622253405255001025
  34 607155001026
  48 9010255001027
  63 12413255001028
18244038810005001029
  56 13014005001030
  68 16217005001031
19254038810805001032
  56 13015105001033
  68 16218405001034
2026283568705001093
  40 8811605001035
  48 10813905001036
  56 13016205001037
  68 16219705001038
  80 19423205001039
243051314617305001040
  68 20223105001041
  80 24227205001042
253140310814405001043
  51 14618405001044
  58 16821005001045
  68 20224505001046
  80 24228805001047
  100 30836005001048
303854413828005001049
  78 21240505001050
  93 25848505001051
324054413830305001052
  68 18038005001053
  78 21243505001054
  93 25852005001055
  110 31061505001056
404862417640305001057
  68 19644205001058
  87 25856505001059
  102 30866505001060
  110 33671505001061
  125 38681305001062
  150 46897505001063
425062417640305001064
  68 19644205001065
  87 25856505001066
  102 30866505001067
  110 33671505001068
506077521861505001069
  90 26272005001070
  110 32888005001071
  140 428112005001072
  180 562144005001073
526277521861505001074
  90 26272005001075
  110 32888005001076
  140 428112005001077
637388525688005001078
  108 322108005001079
  140 428140005001080
  185 578185005001081
  220 696220005001082
8092956268133005001083
  110 318154005001084
  135 402189005001085
  160 486224005001086
  215 668301005001087
1001121106382220005001088
  165 602330005001089
  180 662360005001090
  245 922490005001091
Référence pièce
5001012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
dw
(mm)
d1
(mm)
L2
(mm)
k
(mm)
C
(N)

24.77 €

1 12 jours 8134064300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonctionnement des ventes Système de retenue

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique