Adaptateur modulaire gamme E210 / 310 / 410 (E210-P)

Adaptateur modulaire gamme E210 / 310 / 410 E210-P
  • En promotion

Détails du produit:

Référence fabricant: E210-P

Marque: SMC

Prix: 4.32

Délai de livraison: 39 jours


Données techniques:

Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie: Aucun

Taille: 210

Type: Prise modulaire


(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E210-P

E210/310/410 Series Modular Adapter Specifications

E210/310/410 Series external appearance

E210/310/410 Series external appearance

Size

  • 210
  • 310
  • 410

Thread type

  • U: Uni-thread

Thread type

  • 01: Port size Uni-thread 1/8, size 210
  • 02: Port size Uni-thread 1/4, size 210, 310, 410
  • 03: Port size Uni-thread 3/8, size 310, 410
  • 04: Port size Uni-thread 1/2, size 410
Model E210 E310 E410
Port size 1/8 1/4 1/4 3/8 1/4 3/8 1/2
Piping bore size ø6 (bore size 6 mm) ø8 (bore size 8 mm) ø8 (bore size 8 mm) ø10 (bore size 10 mm) ø8 (bore size 8 mm) ø10 (bore size 10 mm) ø12 (bore size 12 mm)
Fluid Air
Ambient and fluid temperature -5 to +60°C (no freezing)
Proof pressure 1.5 MPa
Maximum operating pressure 1.0 MPa
Weight (g) 26 25 38 38 60 62 68

Diagram

E210-U01/E310-U02, U03/E410-U02, U03, U04 Diagram

E210-U01/E310-U02, U03/E410-U02, U03, U04 Diagram

E210-U02 Diagram

E210-U02 Diagram

Component Parts

  • (1) Joint nipple material: die-cast brass
  • (2) Adapter material: die-cast zinc
  • (3) O-ring material: NBR
  • (4) O-ring material: NBR

Dimensions

E210/310/410 Series dimensional drawing

E210/310/410 Series dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

Part number D
Uni-thread
A B T Width across flats
H
E210-U01 1/8 28 21 9 6
E210-U02 1/4 8
E310-U02 1/4 30 28 8
E310-U03 3/8 10
E410-U02 1/4 36 36 8
E410-U03 3/8 10
E410-U04 1/2 12

Mounting Dimensional Drawing

E210/310/410 series mounting dimensional drawing

E210/310/410 series mounting dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

(1) With bracket
Spacer
(2) Modular adapter A
Y200T-A E210-U01 to U02 10.6
Y300T-A E310-U02 to U03 11.1
Y400T-A E410-U02 to U04 11.6

*Y200 to Y400 spacers share the same dimensions.

Référence pièce
E210-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie Taille Type

4.32 €

1 39 jours Aucun210Prise modulaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité combinée de régulateur Adaptateur

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur modulaire gamme E210 / 310 / 410, le numéro d'article est le suivant: E210-P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E210-P.

  • Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux catalogues des fabricants .

Variantes de ce produit

Référence pièce
E210-U01
E210-U02
E300P-070S-02
E300P-070S-03
E310-P
E310-U02
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie Taille Type

2.95 €

1 39 jours (Uni-thread) 1/8210Adaptateur modulaire

2.95 €

1 39 jours (Uni-thread) 1/4210Adaptateur modulaire

6.23 €

1 98 jours RC 1/4300Adaptateur de tuyauterie en L

6.74 €

1 98 jours RC 3/8300Adaptateur de tuyauterie en L

4.32 €

1 98 jours Aucun310Prise modulaire

2.95 €

1 Jour même

Stock

(Uni-thread) 1/4310Adaptateur modulaire

Assistance technique