Référence fabricant: ALB900-00-00
Marque: SMC
Prix: 6,805.63 €
Délai de livraison: 68 jours
Float switch: Aucun
Taille de port de connexion: Aucun
Méthode de commande de fonctionnement: Pilote pneumatique
Signal de commande de fonctionnement: Pilote pneumatique
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ALB900-00-00
Référence pièce
|
---|
ALB900-00-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Float switch | Taille de port de connexion | Méthode de commande de fonctionnement | Signal de commande de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,805.63 € | 1 | 68 jours | Aucun | Aucun | Pilote pneumatique | Pilote pneumatique |
Loading...
Capacité de stockage d'huile(cm3) | 5 000 | Côté entrée, type de connexion | Rc | Côté entrée, filetage nominal de tuyauterie | 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Drain d'évacuation | N/A | Matériau de la cuve | Résine époxy fibre de verre, polycarbonate | Côté sortie, type de connexion | Rc |
Côté sortie, filetage nominal de tuyauterie | 1/2 | Size of Body | 2 pouces standard |
Vous vous trouvez sur la page de Lubrifiant booster série ALB900, le numéro d'article est le suivant: ALB900-00-00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ALB900-00-00.
Configurer
Propriétés de base
Type
Float switch
Taille de port de connexion
Méthode de commande de fonctionnement
Signal de commande de fonctionnement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ALB900-00-11-S1 |
ALB900-00-14 |
ALB900-00-15 |
ALB900-00-15-S1 |
ALB900-10-15 |
ALB900-10-15-S1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Float switch | Taille de port de connexion | Méthode de commande de fonctionnement | Signal de commande de fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,129.55 € | 1 | 68 jours | 1b (sans huile ON) | Aucun | Solénoïde | 100 V AC | ||
6,810.87 € | 1 | 68 jours | Aucun | Aucun | Solénoïde | 220 V AC | ||
7,129.55 € | 1 | 68 jours | Aucun | Aucun | Solénoïde | 24 V DC | ||
7,129.55 € | 1 | 26 jours | 1b (sans huile ON) | Aucun | Solénoïde | 24 V DC | ||
7,064.98 € | 1 | 26 jours | Aucun | Rc1 | Solénoïde | 24 V DC | ||
7,380.39 € | 1 | 68 jours | 1b (sans huile ON) | Rc1 | Solénoïde | 24 V DC |