Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHCM2-7S Series JIS symbol (single acting normally open, external gripping)
Applicable fluids | Air |
---|---|
Operating pressure | 0.4 to 0.6 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -10 to +60°C |
Repeat accuracy | ±0.02 mm |
Maximum operating frequency | 180 c.p.m. |
Lubrication | Non-lube |
Operating method | Single acting (normally open) |
(Unit: mm)
MHCM2-7S dimensional drawing
Single acting type / open condition structure drawing
Closed condition structure drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum Alloy | Hard anodizing |
2 | Finger | Stainless steel | Heat treated |
3 | Piston | Stainless steel | Heat treated |
4 | Pusher | Stainless steel | - |
5 | Spring | Piano wire | Zinc chromate |
6 | Needle roller | High carbon chrome bearing steel | - |
7 | Piston Gasket | NBR | - |
Expressing the effective gripping force
The effective gripping force shown in the graphs below is expressed as F, which is the thrust of one finger when both fingers and attachments are in full contact with the workpiece as shown in the figure below.
Finger thrust: F diagram
L: Gripping point length dimensional drawing (external gripping)
Effective gripping force graph
*If there is an overhang, please consult with the manufacturer.
Référence pièce
|
---|
MHCM2-7S |
MHCM2-7S-X4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | |
---|---|---|---|---|---|
145.06 € | 1 | 4 jours | Aucun | ||
168.94 € | 1 | 23 jours | Thermorésistant (100°C) |
Loading...
Type | Corps principal | Mode de préhension | Pincement, type à oscillation | Nombre de doigts | 2 pièces |
---|---|---|---|---|---|
Forme du corps principal | Forme carrée | Méthode de fonctionnement | Type à simple effet (normalement ouvert) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)(N) | 1.2 |
Environnement, applications | Standard | Fonction supplémentaire | Non fourni | Mécanisme de réglage de la course | Non fourni |
Diamètre interne du vérin(mm) | 7 |
Configurer
Propriétés de base
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles