Pince pneumatique à serrage parallèle, haute rigidité, série MHQG2 (MHQG2-32D)

Pince pneumatique à serrage parallèle, haute rigidité, série MHQG2 MHQG2-32D

Détails du produit:

Référence fabricant: MHQG2-32D

Marque: SMC

Prix: 1,045.37

Délai de livraison: 24 jours


Données techniques:

Mode de préhension: Pincement, type parallèle / Ouvert, type parallèle

Méthode de fonctionnement: Double effet

Dimension ouverte L1: 42 mm

Dimension fermée L2: 22 mm

Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture): 139 N


(i)Remarque

  • Consulter le catalogue pour les spécifications détaillées du produit.
  • Les images de produit sont fournies à titre illustratif uniquement. Consulter le catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MHQG2-32D

Référence pièce
MHQG2-32D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mode de préhension Méthode de fonctionnement Dimension ouverte L1
(mm)
Dimension fermée L2
(mm)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)
(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)
(N)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Diamètre interne du vérin
(mm)

1,045.37 €

1 24 jours Pincement, type parallèle / Ouvert, type parallèleDouble effet4222139880.1~ 0.632

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Nombre de doigts 2 pièces Forme du corps principal Forme carrée
Environnement, applications Standard Fonction supplémentaire Avec guide linéaire Mécanisme de réglage de la course Non fourni
Commutateur auto Sans commutateur auto Nombre de commutateurs Aucun Longueur du fil de sortie Aucun
Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Pince pneumatique à serrage parallèle, haute rigidité, série MHQG2, le numéro d'article est le suivant: MHQG2-32D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHQG2-32D.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MHQG2-32S
MHQG2-40C
MHQG2-40D
MHQG2-40S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Mode de préhension Méthode de fonctionnement Dimension ouverte L1
(mm)
Dimension fermée L2
(mm)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)
(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)
(N)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Diamètre interne du vérin
(mm)

1,045.37 €

1 24 jours Pincement, type parallèleType à simple effet (normalement ouvert)4222-690.25~ 0.632

1,183.95 €

1 24 jours Ouvert, type parallèleType à simple effet (normalement fermé)5224227-0.25~ 0.640

1,183.95 €

1 24 jours Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèleDouble effet52242471580.1~ 0.640

1,183.95 €

1 24 jours Pincement, type parallèleType à simple effet (normalement ouvert)5224-1300.25~ 0.640

Assistance technique