Vérins pneumatiques à tige antirotation (Série CA2KW à double effet et double tige)

Vérins pneumatiques à tige antirotation (Série CA2KW à double effet et double tige)
Vérin pneumatique léger qui peut être encore allégé jusqu’à 15% en modifiant la forme des fonds avant et arrière.
[Caractéristiques]
Type à tige antirotation : double effet, double tige
· Contrôle facile de l’amortissement pneumatique.
· Divers détecteurs, tels que des détecteurs compacts et des détecteurs résistants aux champs magnétiques puissants peuvent être montés.
· Sans détecteur (CA2KW) ou avec détecteur (aimant intégré) (CDA2KW).
Alésage : 40 mm / 50 mm / 63 mm
· Type de filetage d’orifice : Rc, NPT, G
· Amortissement : pneumatique (néant), sans (N).

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CA2KWB40-50
CA2KWB50-50
CA2KWT50TF-100
CDA2KWB63-100
CDA2KWF50-300
CDA2KWF50-360
CDA2KWF63-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Specifications Port thread type Auto Switch Type of Mount Support

209.63 €

1 46 jours 40Sans aimantRc-Type de base

255.90 €

1 17 jours 50Sans aimantRc-Type de base

307.81 €

1 29 jours 50Sans aimantG-Type à tourillon central

332.56 €

1 17 jours 63Aimant intégréRcSansType de base

375.44 €

1 26 jours 50Aimant intégréRcSansType à bride côté tige

416.03 €

1 32 jours 50Aimant intégréRcSansType à bride côté tige

338.19 €

1 32 jours 63Aimant intégréRcSansType à bride côté tige

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tige double Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Avec fonction de crabotage de la tige Environnement, applications Standard Cushion Coussin d'air
Operating Pressure(MPa) 0.08 à 1.0

Assistance technique