Vérins pneumatiques à corps carré, tige antirotation, double effet, simple tige, Série MB1K

Vérins pneumatiques à corps carré, tige antirotation, double effet, simple tige, Série MB1K
Vérin pneumatique léger qui peut être encore allégé en modifiant la forme des fonds avant et arrière.
[Caractéristiques]
· Vérin pneuatique à corps carré.
· De petits détecteurs peuvent être montés sur les 4 faces.
· Type antirotation (MB1K) ou type avec détecteur (aimant intégré, MDB1K).
· Conformité RoHS
· Alésage : 32 mm / 40 mm / 50 mm / 63 mm / 80 mm / 100 mm.
· Type de filetage d’orifice : Rc, NPT, G
· Soufflet de tige : sans (néant), tissé nylon (J), tissé thermorésistant (K).
· Fonctionnement : double effet, simple tige.

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MB1KB32-40Z
MB1KB50TF-150Z
MB1KB63-250Z
MB1KB63-400Z
MB1KB63TF-400Z
MB1KD63-250Z
MB1KL50TF-200Z
MDB1KB32-175Z
MDB1KB32TF-50Z
MDB1KB50-200Z
MDB1KB63-15Z
MDB1KB63-25Z
MDB1KB80-100Z
MDB1KB80-800Z
MDB1KF32-165Z
MDB1KF80-400Z
MDB1KL32-75Z-M9BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Type of Mount Support Type de connecteur

168.40 €

1 11 jours 32Sans aimantRc---SansType de base-

270.82 €

1 23 jours 50Sans aimantG---SansType de base-

348.60 €

1 39 jours 63Sans aimantRc---SansType de base-

398.03 €

1 11 jours 63Sans aimantRc---Sans supportType de baseAucun

398.03 €

1 39 jours 63Sans aimantG---Sans supportType de baseAucun

362.65 €

1 24 jours 63Sans aimantRc---SansChape en U-

297.37 €

1 23 jours 50Sans aimantG---Sans supportType de pied axialAucun

191.19 €

1 23 jours 32Aimant intégréRcSans--SansType de base-

173.48 €

1 23 jours 32Aimant intégréGSans--SansType de base-

294.94 €

1 23 jours 50Aimant intégréRcSans--SansType de base-

283.26 €

1 23 jours 63Aimant intégréRcSans--SansType de base-

283.26 €

1 23 jours 63Aimant intégréRcSans--SansType de base-

457.55 €

1 11 jours 80Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportType de baseAucun

787.23 €

1 11 jours 80Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportType de baseAucun

201.21 €

1 24 jours 32Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportType à bride côté tigeAucun

618.92 €

1 24 jours 80Aimant intégréRcSans--SansType à bride côté tige-

254.81 €

1 11 jours 32Aimant intégréRcM9B32Sans supportType de pied axialAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Cylindre de plaque
Fonction supplémentaire Avec fonction de crabotage de la tige Environnement, applications Standard Cushion Coussin d'air
Operating Pressure(MPa) 0.05 à 1.0 Rod Tip Metal Fitting Sans support Bellows Sans

Assistance technique