Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Specifications | Auto Switch | Rod Tip Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.58 € | 1 | 34 jours | 20 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
71.81 € | 1 | 31 jours | 20 | Aimant intégré | Sans | Côté tige femelle | ||
69.73 € | 1 | 7 jours | 20 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
74.15 € | 1 | 31 jours | 20 | Aimant intégré | Sans | Côté tige femelle | ||
72.13 € | 1 | 7 jours | 20 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
76.95 € | 1 | 7 jours | 20 | Aimant intégré | Sans | Côté tige femelle | ||
74.37 € | 1 | 7 jours | 20 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
76.77 € | 1 | 11 jours | 20 | Aimant intégré | Sans | Côté tige femelle | ||
76.77 € | 1 | 24 jours | 20 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
79.02 € | 1 | 24 jours | 20 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
81.35 € | 1 | 26 jours | 20 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
73.61 € | 1 | 17 jours | 25 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
75.90 € | 1 | 7 jours | 25 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
80.55 € | 1 | 7 jours | 25 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
82.97 € | 1 | 7 jours | 25 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
85.21 € | 1 | 7 jours | 25 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
89.82 € | 1 | 7 jours | 25 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
75.18 € | 1 | 7 jours | 32 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
77.45 € | 1 | 36 jours | 32 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
82.15 € | 1 | 7 jours | 32 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
86.76 € | 1 | 36 jours | 32 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
130.90 € | 1 | 7 jours | 40 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
137.11 € | 1 | 7 jours | 40 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
164.95 € | 1 | 7 jours | 50 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
227.87 € | 1 | 49 jours | 63 | Aimant intégré | Sans | Côté tige mâle | ||
78.27 € | 1 | 53 jours | 20 | Sans aimant | - | Côté tige mâle | ||
70.53 € | 1 | 7 jours | 25 | Sans aimant | - | Côté tige mâle | ||
86.76 € | 1 | 24 jours | 25 | Sans aimant | - | Côté tige mâle | ||
72.08 € | 1 | 24 jours | 32 | Sans aimant | - | Côté tige mâle | ||
76.73 € | 1 | 11 jours | 32 | Sans aimant | - | Côté tige mâle | ||
79.06 € | 1 | 7 jours | 32 | Sans aimant | - | Côté tige mâle | ||
83.65 € | 1 | 7 jours | 32 | Sans aimant | - | Côté tige mâle | ||
109.26 € | 1 | 39 jours | 40 | Sans aimant | - | Côté tige mâle | ||
115.45 € | 1 | 34 jours | 40 | Sans aimant | - | Côté tige mâle | ||
198.31 € | 1 | 38 jours | 50 | Sans aimant | - | Côté tige mâle | ||
222.42 € | 1 | 24 jours | 63 | Sans aimant | - | Côté tige mâle |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction de crabotage de la tige | Environnement, applications | Standard | Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Operating Pressure(MPa) | 0.05 à 1.0 | Rod Tip Metal Fitting | Sans support | Type | Montage direct |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Specifications
Auto Switch
Rod Tip Shape
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles