Vérins pneumatiques à tige antirotation, double effet, double tige, Série CG1KW

Vérins pneumatiques à tige antirotation, double effet, double tige, Série CG1KW
Vérin pneumatique avec une opérabilité améliorée du détecteur et un réglage de position facile.
[Caractéristiques]
· Le support transparent du détecteur améliore la visibilité de l'indicateur LED.
· L'option standard comprend désormais une variante « sans taraudage de montage de tourillon ».
· Avec détecteur (CDG1KW).
· Type : antirotation.
· Action : double effet.
· Type: double tige.
· Type d’amortissement : élastique

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDG1KWBN20-25Z
CDG1KWBN20-40Z
CDG1KWBN20-50Z
CDG1KWBN20-75Z
CDG1KWBN20-100Z
CDG1KWBN20-125Z
CDG1KWBN20-150Z
CDG1KWBN25-25Z
CDG1KWBN25-50Z
CDG1KWBN25-75Z
CDG1KWBN25-100Z
CDG1KWBN25-200Z
CDG1KWBN25-250Z
CDG1KWBN32-25Z
CDG1KWBN32-50Z
CDG1KWBN32-100Z
CDG1KWBN32-125Z
CDG1KWBN32-150Z
CDG1KWBN32-200Z
CDG1KWBN32-250Z
CDG1KWBN32-300Z
CDG1KWBN40-50Z
CDG1KWBN40-75Z
CDG1KWBN40-75Z-A93LS
CDG1KWBN40-125Z
CDG1KWBN40-200Z
CDG1KWBN40-300Z
CDG1KWBN50-50Z
CDG1KWBN50-75Z
CDG1KWBN50-100Z
CDG1KWBN50-125Z
CDG1KWBN50-200Z
CDG1KWBN50-300Z
CDG1KWBN63-50Z
CDG1KWFN20-100Z
CDG1KWLN20-100Z
CDG1KWLN25-200Z
CDG1KWLN25-250Z
CDG1KWLN40-300Z
CDG1KWZN32-200Z
CG1KWBN20-25Z
CG1KWBN25-50Z
CG1KWBN25-100Z
CG1KWBN32-25Z
CG1KWBN32-50Z
CG1KWBN50-150Z
CG1KWFN40-70Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Rod Tip Shape Type de connecteur

86.63 €

1 9 jours 20Aimant intégréSans--Type de base--

90.48 €

1 9 jours 20Aimant intégréSans--Type de base--

90.48 €

1 9 jours 20Aimant intégréSans--Type de base--

94.32 €

1 8 jours 20Aimant intégréSans--Type de base--

98.19 €

1 8 jours 20Aimant intégréSans--Type de base--

102.10 €

1 8 jours 20Aimant intégréSans--Type de base--

105.95 €

1 8 jours 20Aimant intégréSans--Type de base--

91.44 €

1 9 jours 25Aimant intégréSans--Type de base--

95.35 €

1 8 jours 25Aimant intégréSans--Type de base--

99.19 €

1 9 jours 25Aimant intégréSans--Type de base--

103.05 €

1 28 jours 25Aimant intégréSans--Type de base--

118.45 €

1 9 jours 25Aimant intégréSans--Type de baseCôté tige mâleAucun

126.19 €

1 9 jours 25Aimant intégréSans--Type de base--

95.35 €

1 8 jours 32Aimant intégréSans--Type de base--

99.19 €

1 8 jours 32Aimant intégréSans--Type de base--

106.90 €

1 8 jours 32Aimant intégréSans--Type de base--

110.76 €

1 8 jours 32Aimant intégréSans--Type de base--

114.60 €

1 9 jours 32Aimant intégréSans--Type de base--

122.35 €

1 8 jours 32Aimant intégréSans--Type de base--

130.06 €

1 9 jours 32Aimant intégréSans--Type de base--

137.76 €

1 9 jours 32Aimant intégréSans--Type de baseCôté tige mâleAucun

138.71 €

1 9 jours 40Aimant intégréSans--Type de base--

143.55 €

1 9 jours 40Aimant intégréSans--Type de base--

165.11 €

1 8 jours 40Aimant intégréA9331Type de base--

153.23 €

1 9 jours 40Aimant intégréSans--Type de base--

167.68 €

1 9 jours 40Aimant intégréSans--Type de base--

186.98 €

1 9 jours 40Aimant intégréSans--Type de base--

193.06 €

1 9 jours 50Aimant intégréSans--Type de base--

201.79 €

1 9 jours 50Aimant intégréSans--Type de base--

210.44 €

1 8 jours 50Aimant intégréSans--Type de base--

219.15 €

1 9 jours 50Aimant intégréSans--Type de base--

245.19 €

1 9 jours 50Aimant intégréSans--Type de base--

279.92 €

1 9 jours 50Aimant intégréSans--Type de base--

231.37 €

1 9 jours 63Aimant intégréSans--Type de base--

101.44 €

1 9 jours 20Aimant intégréSans--Type à bride--

102.29 €

1 28 jours 20Aimant intégréSans--Type de pied axial--

122.55 €

1 9 jours 25Aimant intégréSans--Type de pied axial--

130.31 €

1 9 jours 25Aimant intégréSans--Type de pied axial--

194.15 €

1 8 jours 40Aimant intégréSans--Type de pied axial--

122.35 €

1 8 jours 32Aimant intégréSans--Type de base (sans filetage intérieur pour fixation de tourillon)--

83.94 €

1 9 jours 20Sans aimant---Type de base--

92.63 €

1 9 jours 25Sans aimant---Type de base--

100.32 €

1 8 jours 25Sans aimant---Type de base--

92.63 €

1 9 jours 32Sans aimant---Type de base--

96.48 €

1 8 jours 32Sans aimant---Type de base--

223.76 €

1 9 jours 50Sans aimant---Type de base--

145.90 €

1 28 jours 40Sans aimant---Type à bride--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tige double Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Avec fonction de crabotage de la tige Environnement, applications Standard Cushion Amortisseur en caoutchouc
Operating Pressure(MPa) 0.08 à 1.0

Assistance technique