Vérins pneumatiques à faible frottement, double effet, simple tige, Série CM2Q

Vérins pneumatiques à faible frottement, double effet, simple tige, Série CM2Q
* Cette série a été reclassée dans la nouvelle série « Vérins à faible frottement/CM2Y » qui réunit les modes de fonctionnement bidirectionnel, faible frottement et faible vitesse.

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDM2QB25-50B
CDM2QB32-220F-A93
CDM2QB40-100B
CDM2QB40-330F
CM2QL32-310F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Type

72.56 €

1 28 jours 25Aimant intégréSans--Type de baseSens du faible frottement : avec pression côté tige

137.68 €

1 11 jours 32Aimant intégréA930.52Type de baseSens du faible frottement : avec pression côté fond

121.27 €

1 24 jours 40Aimant intégréSans--Type de baseSens du faible frottement : avec pression côté tige

159.37 €

1 24 jours 40Aimant intégréSans--Type de baseSens du faible frottement : avec pression côté fond

108.03 €

1 11 jours 32Sans aimant intégréSans--Type de pied axialSens du faible frottement : avec pression côté fond

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Faible friction (résistance interne) Cushion Amortisseur en caoutchouc
Operating Pressure(MPa) 0.02 to 0.7 Custom-made Specifications Aucun

Assistance technique