Série CQSKW à tige antirotation, double effet, double tige

Série CQSKW à tige antirotation, double effet, double tige
Vérin compact idéal pour les machines qui exigent un encombrement réduit.
[Caractéristiques]
· Le détecteur compact (M9) ne dépasse pas de sa rainure de montage.
· Lorsqu’ils sont utilisés, les détecteurs ne prennent pas de place supplémentaire.
· La section du tube du vérin présente la même configuration avec ou sans détecteur.
· Corps de vérin rectangulaire facilitant l’intégration aux machines.
· Flexibilité de montage des détecteurs pour un grand nombre d’applications.
· Deux type de montage standard.
· Tige antirotation à haute précision d’antirotation.

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDQSKWB12-20DM
CDQSKWB20-15D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Body Options

67.90 €

1 11 jours 120.07~1Côté tige mâle

77.79 €

1 24 jours 20-Standard (filetage femelle côté tige)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tige double Forme du corps principal Cylindre de plaque
Fonction supplémentaire Avec fonction de crabotage de la tige Environnement, applications Standard Température de fonctionnement(℃) -10:: 70
Verrouillage d'extrémité NA Soupapes NA Auto Switch Sans commutateur auto (aimant intégré)
Lead Wire Length(m) Aucun Number of Switches Aucun Type of Mount Support Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard)

Assistance technique